• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Supporto cuscinetto / flangia tonda / foro cilindrico svasato, filettatura interna / circlip / cuscinetto a sfere a gola profonda / acciaio / nichelato / BCRM

Supporto cuscinetto / flangia tonda / foro cilindrico svasato, filettatura interna / circlip / cuscinetto a sfere a gola profonda / acciaio / nichelato / BCRM
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Set di alloggiamenti per cuscinetti rotondi con anello di sicurezza. Acciaio per cuscinetti e flangia di tipo rotondo con anello di sicurezza.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BCRM-6000ZZ
BCRM-6004ZZ
BCRM-6005ZZ
BCRM-6006ZZ
BCRM-6007ZZ
BCRM-6008ZZ
BCRM-605ZZ
BCRM-606ZZ
BCRM-608ZZ
BCRM-6200ZZ
BCRM-6201ZZ
BCRM-6202ZZ
BCRM-6204ZZ
BCRM-6205ZZ
BCRM-6206ZZ
BCRM-625ZZ
BCRM-626ZZ
BCRM-628ZZ
BCRM-6900ZZ
BCRM-6901ZZ
BCRM-6902ZZ
BCRM-6904ZZ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. cuscinetto d
(mm)
Larghezza
(mm)
Diametro esterno o profilo esterno H

29.02 €

1 6 giorni 10101350

41.92 €

1 6 giorni 10201877

42.59 €

1 5 giorni 10251888

50.26 €

1 6 giorni 10302096

62.11 €

1 6 giorni 103521104

74.54 €

1 6 giorni 104023114

23.03 €

1 6 giorni 1051036

25.30 €

1 6 giorni 1061139

27.78 €

1 6 giorni 1081245

30.64 €

1 6 giorni 10101454

31.23 €

1 6 giorni 10121556

33.85 €

1 6 giorni 10151764

42.69 €

1 6 giorni 10202081

44.88 €

1 6 giorni 10252294

54.47 €

1 6 giorni 103023104

24.56 €

1 6 giorni 1051038

26.13 €

1 6 giorni 1061141

27.78 €

1 6 giorni 1081347

29.02 €

1 6 giorni 10101145

30.29 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10121148

36.62 €

1 6 giorni 10151257

43.96 €

1 6 giorni 10201569

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Profilo flangia Tipo di cuscinetto Cuscinetto a sfere a gola profonda Materiale cuscinetto Acciaio per cuscinetti
Numero cuscinetto Tipo singolo Materiale corpo principale EN 1.1191 Equiv. Profilo flangia Tipo rotondo
Anello di sicurezza Disponibile Tipo Kit supporti per cuscinetti Trattamento superficie Nichelatura chimica senza piombo

Supporto tecnico