Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. cuscinetto d (mm) | Larghezza (mm) | Diametro esterno o profilo esterno H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.81 € | 1 | 6 giorni | 10 | 12 | 13 | 52 | ||
45.39 € | 1 | 6 giorni | 10 | 20 | 18 | 77 | ||
47.46 € | 1 | 6 giorni | 10 | 25 | 18 | 88 | ||
56.91 € | 1 | 6 giorni | 10 | 30 | 20 | 96 | ||
68.57 € | 1 | 6 giorni | 10 | 35 | 21 | 104 | ||
82.23 € | 1 | 6 giorni | 10 | 40 | 23 | 114 | ||
28.60 € | 1 | 6 giorni | 10 | 5 | 10 | 36 | ||
31.12 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | 11 | 39 | |
35.48 € | 1 | 6 giorni | 10 | 10 | 14 | 54 | ||
37.21 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 12 | 15 | 56 | |
41.15 € | 1 | 6 giorni | 10 | 15 | 17 | 64 | ||
49.25 € | 1 | 5 giorni | 10 | 25 | 22 | 94 | ||
59.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 30 | 23 | 104 | |
30.69 € | 1 | 6 giorni | 10 | 5 | 10 | 38 | ||
31.29 € | 1 | 6 giorni | 10 | 6 | 11 | 41 | ||
33.63 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 8 | 13 | 47 | |
34.77 € | 1 | 14 giorni | 10 | 10 | 11 | 45 | ||
43.03 € | 1 | 6 giorni | 10 | 12 | 11 | 48 | ||
43.92 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 15 | 12 | 57 | |
50.54 € | 1 | 6 giorni | 10 | 20 | 15 | 69 |
Loading...
Profilo corpo principale | Profilo flangia | Tipo di cuscinetto | Cuscinetto a sfere a gola profonda | Materiale cuscinetto | Acciaio per cuscinetti |
---|---|---|---|---|---|
Numero cuscinetto | Tipo singolo | Materiale corpo principale | EN 1.1191 Equiv. | Profilo flangia | Tipo compatto |
Anello di sicurezza | Disponibile | Tipo | Kit supporti per cuscinetti | Trattamento superficie | Nichelatura chimica senza piombo |
Configura
Proprietà di base
D.I. cuscinetto d(mm)
Larghezza(mm)
Diametro esterno o profilo esterno H
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali