Supporto cuscinetto / flangia compatta / svasatura, filettatura interna / circlip / cuscinetto a sfere a gola profonda / acciaio inox / BERS

Supporto cuscinetto / flangia compatta / svasatura, filettatura interna / circlip / cuscinetto a sfere a gola profonda / acciaio inox / BERS
[Caratteristiche] Set di alloggiamenti per cuscinetti ovali con anello di ritegno. Cuscinetto in acciaio inox e flangia di tipo compatto con anello di sicurezza.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BERS-6000ZZ
BERS-6001ZZ
BERS-6002ZZ
BERS-6004ZZ
BERS-6005ZZ
BERS-6006ZZ
BERS-6007ZZ
BERS-6008ZZ
BERS-6200ZZ
BERS-6201ZZ
BERS-6202ZZ
BERS-6204ZZ
BERS-6205ZZ
BERS-6206ZZ
BERS-6901ZZ
BERS-6902ZZ
BERS-6904ZZ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. cuscinetto d
(mm)
Larghezza
(mm)
Diametro esterno o profilo esterno H

56.57 €

1 6 giorni 10101350

60.13 €

1 6 giorni 10121352

66.01 €

1 6 giorni 10151460

87.97 €

1 6 giorni 10201877

100.10 €

1 7 giorni 10251888

136.44 €

1 6 giorni 10302096

188.51 €

1 7 giorni 103521104

241.61 €

1 6 giorni 104023114

60.32 €

1 6 giorni 10101454

66.11 €

1 6 giorni 10121556

72.56 €

1 6 giorni 10151764

91.38 €

1 6 giorni 10202081

126.84 €

1 7 giorni 10252294

148.37 €

1 6 giorni 103023104

63.71 €

1 6 giorni 10121148

71.79 €

1 6 giorni 10151257

90.40 €

1 6 giorni 10201569

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Profilo flangia Tipo di cuscinetto Cuscinetto a sfere a gola profonda Materiale cuscinetto Acciaio inox
Numero cuscinetto Tipo singolo Materiale corpo principale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Profilo flangia Tipo compatto
Anello di sicurezza Disponibile Tipo Kit supporti per cuscinetti Trattamento superficie NA

Supporto tecnico