Supporto cuscinetto / flangia compatta / svasatura, filettatura interna / circlip / cuscinetto a sfere a gola profonda / acciaio / nichelato / BEIM

Supporto cuscinetto / flangia compatta / svasatura, filettatura interna / circlip / cuscinetto a sfere a gola profonda / acciaio / nichelato / BEIM
  • Sconto volumi elevati
Centering of the shaft is easy as the inlay processing is complete.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BEIM-6000ZZ
BEIM-6001ZZ
BEIM-6002ZZ
BEIM-6004ZZ
BEIM-6005ZZ
BEIM-6006ZZ
BEIM-6007ZZ
BEIM-6200ZZ
BEIM-6201ZZ
BEIM-6202ZZ
BEIM-6204ZZ
BEIM-6206ZZ
BEIM-6900ZZ
BEIM-6901ZZ
BEIM-6902ZZ
BEIM-6904ZZ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. cuscinetto d
(mm)
Larghezza
(mm)
Diametro esterno o profilo esterno H

35.12 €

1 Disponibile 6 giorni 10101350

36.12 €

1 Disponibile 6 giorni 10121352

38.84 €

1 Disponibile 6 giorni 10151460

50.03 €

1 6 giorni 10201877

52.74 €

1 Disponibile 6 giorni 10251888

59.73 €

1 Disponibile 6 giorni 10302096

72.21 €

1 7 giorni 103521104

35.65 €

1 Disponibile 6 giorni 10101454

36.68 €

1 Disponibile 6 giorni 10121556

40.37 €

1 Disponibile 6 giorni 10151764

48.02 €

1 Disponibile 6 giorni 10202081

61.98 €

1 6 giorni 103023104

39.29 €

1 6 giorni 10101145

35.34 €

1 Disponibile 6 giorni 10121148

43.40 €

1 6 giorni 10151257

54.01 €

1 6 giorni 10201569

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Con flangia rotonda, pilota Tipo di cuscinetto Cuscinetto a sfere a gola profonda Materiale cuscinetto Acciaio per cuscinetti
Numero cuscinetto Tipo singolo Materiale corpo principale EN 1.1191 Equiv. Profilo flangia Tipo compatto
Anello di sicurezza Disponibile Tipo Kit supporti per cuscinetti Trattamento superficie Nichelatura chimica senza piombo

Supporto tecnico