Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DCM-6000ZZ |
DCM-6001ZZ |
DCM-6002ZZ |
DCM-6004ZZ |
DCM-6005ZZ |
DCM-6007ZZ |
DCM-6200ZZ |
DCM-6201ZZ |
DCM-6202ZZ |
DCM-6204ZZ |
DCM-6205ZZ |
DCM-6206ZZ |
DCM-6901ZZ |
DCM-6902ZZ |
DCM-6904ZZ |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. cuscinetto d (mm) | Larghezza (mm) | Diametro esterno o profilo esterno H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.34 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | 25 | 50 | |
57.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 12 | 25 | 52 | |
62.42 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 15 | 30 | 60 | |
62.53 € 31.89 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 40 | 77 | |
76.42 € | 1 | 7 giorni | 10 | 25 | 40 | 88 | ||
123.39 € | 1 | 6 giorni | 10 | 35 | 50 | 104 | ||
56.88 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | 30 | 54 | |
58.96 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 12 | 30 | 56 | |
56.90 € 28.45 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 15 | 35 | 64 | |
76.10 € | 1 | 6 giorni | 10 | 20 | 45 | 81 | ||
80.31 € | 1 | 7 giorni | 10 | 25 | 45 | 94 | ||
96.97 € | 1 | 6 giorni | 10 | 30 | 50 | 104 | ||
60.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 12 | 25 | 48 | |
58.07 € 29.62 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 15 | 25 | 57 | |
78.73 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 20 | 35 | 69 |
Loading...
Profilo corpo principale | Con flangia rotonda, pilota | Tipo di cuscinetto | Cuscinetto a sfere a gola profonda | Materiale cuscinetto | Acciaio per cuscinetti |
---|---|---|---|---|---|
Numero cuscinetto | Tipo doppio | Materiale corpo principale | EN 1.1191 Equiv. | Profilo flangia | Tipo rotondo |
Anello di sicurezza | NA | Tipo | Kit supporti per cuscinetti | Trattamento superficie | Nichelatura chimica senza piombo |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. cuscinetto d(mm)
Larghezza(mm)
Diametro esterno o profilo esterno H
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali