Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. cuscinetto d (mm) | Larghezza (mm) | Diametro esterno o profilo esterno H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.57 € | 1 | 6 giorni | 10 | 10 | 35 | 52 | ||
61.02 € | 1 | 6 giorni | 10 | 12 | 35 | 54 | ||
66.95 € | 1 | 6 giorni | 10 | 15 | 45 | 62 | ||
81.62 € | 1 | 6 giorni | 10 | 25 | 60 | 88 | ||
97.56 € | 1 | 6 giorni | 10 | 30 | 60 | 96 | ||
126.74 € | 1 | 6 giorni | 10 | 35 | 70 | 104 | ||
109.56 € | 1 | 6 giorni | 10 | 40 | 80 | 114 | ||
62.09 € | 1 | 6 giorni | 10 | 10 | 45 | 56 | ||
62.76 € | 1 | 6 giorni | 10 | 12 | 45 | 58 | ||
69.42 € | 1 | 6 giorni | 10 | 15 | 50 | 66 | ||
82.38 € | 1 | 6 giorni | 10 | 20 | 65 | 81 | ||
85.84 € | 1 | 6 giorni | 10 | 25 | 65 | 94 | ||
104.19 € | 1 | 31 giorni | 10 | 30 | 70 | 104 | ||
63.37 € | 1 | 6 giorni | 10 | 10 | 25 | 47 | ||
66.90 € | 1 | 6 giorni | 10 | 12 | 35 | 50 | ||
70.06 € | 1 | 6 giorni | 10 | 15 | 35 | 59 | ||
83.88 € | 1 | 6 giorni | 10 | 20 | 50 | 72 |
Loading...
Profilo corpo principale | Con flangia rotonda, pilota | Tipo di cuscinetto | Cuscinetto a sfere a gola profonda | Materiale cuscinetto | Acciaio per cuscinetti |
---|---|---|---|---|---|
Numero cuscinetto | Tipo doppio | Materiale corpo principale | EN 1.1191 Equiv. | Profilo flangia | Tipo rotondo |
Anello di sicurezza | Disponibile | Tipo | Kit supporti per cuscinetti | Trattamento superficie | Nichelatura chimica senza piombo |
Configura
Proprietà di base
D.I. cuscinetto d(mm)
Larghezza(mm)
Diametro esterno o profilo esterno H
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali