• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Supporto cuscinetto / flangia tonda a gradini, appiattita su entrambi i lati / svasato / doppio cuscinetto a sfere a gola profonda / acciaio / nichelato / DEIM

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DEIS-6000ZZ
DEIS-6002ZZ
DEIS-6206ZZ
DEIS-6900ZZ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. cuscinetto d
(mm)
Larghezza
(mm)
Diametro esterno o profilo esterno H

107.44 €

1 6 giorni 10103552

126.69 €

1 6 giorni 10154562

227.19 €

1 6 giorni 103070104

112.39 €

1 6 giorni 10102547

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Con flangia rotonda, pilota Tipo di cuscinetto Cuscinetto a sfere a gola profonda Materiale cuscinetto Acciaio inox
Numero cuscinetto Tipo doppio Materiale corpo principale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Profilo flangia Tipo compatto
Anello di sicurezza Disponibile Tipo Kit supporti per cuscinetti Trattamento superficie NA

Supporto tecnico