Tension support base. Type that can be adjusted to the optimal position if the serration bolt is loosened. 2 types of stand spanner with different shaft heights are available. 2 types of idler bolt length are also available.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
ST-50-R |
ST-50-R-90 |
ST-50-R-130 |
ST-75-R |
ST-75-R-90 |
ST-75-R-130 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | RoHS | Accessorio | Altezza corpo principale (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
67.67 € | 8 giorni | 10 | Nessuno (solo corpo) | 75 | ||
90.32 € | 8 giorni | 10 | Bullone tenditore ID-90 | 75 | ||
84.17 € | 8 giorni | 10 | Bullone tenditore ID-130 | 75 | ||
72.79 € | 8 giorni | 10 | Nessuno (solo corpo) | 100 | ||
86.52 € | 8 giorni | 10 | Bullone tenditore ID-90 | 100 | ||
89.30 € | 8 giorni | 10 | Bullone tenditore ID-130 | 100 |
Loading...
Materiale corpo principale | Ghisa duttile (EN-JS 1040 Equiv.) | Trattamento superficie corpo principale | Verniciatura nera |
---|
IMAO CORPORATION
Prezzo standard 79.19 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
MISUMI
Prezzo standard 7.44 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
IMAO CORPORATION
Prezzo standard 73.76 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
IMAO CORPORATION
Prezzo standard 88.80 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
KATAYAMA CHAIN
Prezzo standard 63.82 €
Giorni spedizione: 5 giorni
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.