Maniglia a leva per pilastro PGL

Maniglia a leva per pilastro PGL
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Can be used in places where manual lever operation is required. Includes four screw diameter variants (M6/M8/M10/M12) and three different overall lever lengths.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PGL-6X63
PGL-6X80
PGL-6X100
PGL-8X80
PGL-8X100
PGL-8X125
PGL-10X100
PGL-10X125
PGL-10X160
PGL-12X125
PGL-12X160
PGL-12X200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M Lunghezza totale *Parte filettata esclusa
(mm)
Spessore maniglia D
(mm)
Lunghezza impugnatura
(mm)

11.44 €

1 Disponibile 5 giorni M6631840

11.42 €

1 7 giorni M6801840

10.78 €

3.23 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M61001840

12.23 €

1 Disponibile 7 giorni M8802062

12.40 €

1 Disponibile 7 giorni M81002062

11.79 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M81252062

14.85 €

1 7 giorni M101002574

15.90 €

1 Disponibile 7 giorni M101252574

18.24 €

1 Disponibile 7 giorni M101602574

18.29 €

1 Disponibile 7 giorni M1212532102

21.52 €

1 7 giorni M1216032102

23.33 €

1 Disponibile 7 giorni M1220032102

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo fisso Profilo Ad asta (Conica) Materiale maniglia Resina fenolica nera
Trattamento superficie per impugnatura NA Materiale sezione di montaggio Acciaio EN 1.0715 Equiv. Trattamento superficie sezione di montaggio Cromatura
Metodo di montaggio Filettatura maschio

Supporto tecnico