Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RG-28 |
RG-40 |
RG-40-N |
RG-40-N-SUS |
RG-50 |
RG-50-N |
RG-50-N-SUS |
RG-65 |
RG-65-N |
RG-65-N-SUS |
RG-80 |
RG-80-N |
RG-80-N-SUS |
RG-80-NB |
RG-90-N |
RG-90-N-SUS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale maniglia | Materiale sezione di montaggio | Trattamento superficie sezione di montaggio | Filettatura nominale M | Spessore maniglia D (mm) | Lunghezza impugnatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.24 € | 1 | 6 giorni | Resina fenolica nera | [Acciaio] Acciaio EN 1.0715 Equiv. | Cromatura trivalente | M6 | 14 | 28 | ||
11.75 € | 1 | 6 giorni | Resina fenolica nera | [Acciaio] Acciaio EN 1.0715 Equiv. | Cromatura trivalente | M6 | 18 | 40 | ||
12.46 € | 1 | 6 giorni | [Polipropilene] Polipropilene nero | [Acciaio] Acciaio EN 1.0715 Equiv. | Cromatura trivalente | M6 | 18 | 40 | ||
42.76 € | 1 | 6 giorni | [Polipropilene] Polipropilene nero | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | NA | M6 | 18 | 40 | ||
12.65 € | 1 | 6 giorni | Resina fenolica nera | [Acciaio] Acciaio EN 1.0715 Equiv. | Cromatura trivalente | M6 | 21 | 50 | ||
13.55 € | 1 | 6 giorni | [Polipropilene] Polipropilene nero | [Acciaio] Acciaio EN 1.0715 Equiv. | Cromatura trivalente | M6 | 21 | 50 | ||
44.37 € | 1 | 6 giorni | [Polipropilene] Polipropilene nero | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | NA | M6 | 21 | 50 | ||
15.59 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Resina fenolica nera | [Acciaio] Acciaio EN 1.0715 Equiv. | Cromatura trivalente | M8 | 23 | 65 | |
16.36 € | 1 | 8 giorni | [Polipropilene] Polipropilene nero | [Acciaio] Acciaio EN 1.0715 Equiv. | Cromatura trivalente | M6 | 23 | 65 | ||
52.43 € | 1 | 6 giorni | [Polipropilene] Polipropilene nero | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | NA | M6 | 23 | 65 | ||
16.48 € | 1 | 6 giorni | Resina fenolica nera | [Acciaio] Acciaio EN 1.0715 Equiv. | Cromatura trivalente | M10 | 26 | 80 | ||
18.63 € | 1 | 6 giorni | [Polipropilene] Polipropilene nero | [Acciaio] Acciaio EN 1.0715 Equiv. | Cromatura trivalente | M10 | 26 | 80 | ||
52.51 € | 1 | 6 giorni | [Polipropilene] Polipropilene nero | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | NA | M10 | 26 | 80 | ||
18.66 € | 1 | 6 giorni | [Polipropilene] Polipropilene nero | [Acciaio] Acciaio EN 1.0715 Equiv. | Cromatura trivalente | M8 | 26 | 80 | ||
19.42 € | 1 | 6 giorni | [Polipropilene] Polipropilene nero | [Acciaio] Acciaio EN 1.0715 Equiv. | Cromatura trivalente | M12 | 28 | 90 | ||
55.60 € | 1 | 6 giorni | [Polipropilene] Polipropilene nero | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | NA | M12 | 28 | 90 |
Loading...
Tipo | Impugnatura di rotazione | Profilo | Ad asta (Dritta) | Trattamento superficie per impugnatura | NA |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di montaggio | Filettatura maschio ed esagono incassato |
Configura
Proprietà di base
Materiale maniglia
Materiale sezione di montaggio
Trattamento superficie sezione di montaggio
Filettatura nominale M
Spessore maniglia D(mm)
Lunghezza impugnatura(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali