Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
FR-5 |
FR-6 |
FR-8 |
FR-10 |
FR-12 |
FR-16 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M | Spessore maniglia D (mm) | Lunghezza impugnatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.11 € | 1 | 7 giorni | M5 | 12 | 36 | ||
8.19 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M6 | 18 | 65 | |
6.66 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M8 | 24 | 80 | |
7.61 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M10 | 27 | 95 | |
9.88 € 4.84 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M12 | 33 | 105 | |
12.21 € 6.72 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | M16 | 36 | 110 |
Loading...
Tipo | Impugnatura di rotazione | Profilo | Ad asta (Dritta) | Materiale maniglia | Resina fenolica nera |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie per impugnatura | NA | Materiale sezione di montaggio | Acciaio EN 1.0715 Equiv. | Trattamento superficie sezione di montaggio | Ossido nero |
Metodo di montaggio | Filettatura maschio |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura nominale M
Spessore maniglia D(mm)
Lunghezza impugnatura(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali