Presa rotante Engineering Plastics ER

Presa rotante Engineering Plastics ER
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· With newly added screw sizes, the potential uses and applications have been greatly expanded.
· A popular model with an excellent value

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ER-6
ER-8
ER-10
ER-12
ER-12A
ER-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M Lunghezza totale *Parte filettata esclusa
(mm)
Spessore maniglia D
(mm)
Lunghezza impugnatura
(mm)

5.99 €

1 Disponibile 5 giorni M6651857

6.43 €

2.51 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M8651857

8.11 €

1 44 giorni M10842274

8.15 €

1 Disponibile 6 giorni M12842274

12.36 €

1 5 giorni M121062893

12.40 €

1 Disponibile 7 giorni M161062893

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Impugnatura di rotazione Profilo Ad asta (Dritta) Materiale maniglia Resina di polipropilene nero PP
Trattamento superficie per impugnatura NA Materiale sezione di montaggio Acciaio EN 1.0715 Equiv. Trattamento superficie sezione di montaggio Cromatura
Metodo di montaggio Filettatura maschio

Supporto tecnico