Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NR-6 |
NR-8 |
NR-10 |
NR-12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M | Lunghezza totale *Parte filettata esclusa (mm) | Spessore maniglia D (mm) | Lunghezza impugnatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.42 € | 1 | 7 giorni | M6 | 53 | 16 | 46 | ||
8.56 € | 1 | 7 giorni | M8 | 66 | 20 | 58 | ||
10.52 € | 1 | 7 giorni | M10 | 85 | 25 | 75 | ||
13.55 € | 1 | 7 giorni | M12 | 107 | 32 | 94 |
Loading...
Tipo | Impugnatura di rotazione | Profilo | Tipo manico | Materiale maniglia | Resina acetalica nera POM |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie per impugnatura | NA | Materiale sezione di montaggio | Acciaio EN 1.0715 Equiv. | Trattamento superficie sezione di montaggio | Cromatura |
Metodo di montaggio | Filettatura maschio |
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M
Lunghezza totale *Parte filettata esclusa(mm)
Spessore maniglia D(mm)
Lunghezza impugnatura(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali