Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PG-28 |
PG-40 |
PG-40N |
PG-50 |
PG-50N |
PG-65 |
PG-80 |
PG-100 |
PG-115 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale maniglia | Materiale sezione di montaggio | Metodo di montaggio | Filettatura nominale M | Diametro albero (mm) | Spessore maniglia D (mm) | Lunghezza impugnatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.58 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Resina fenolica nera | [Resina] Resina fenolica nera | Filettatura femmina | M5 | - | 14 | 28 | |
5.34 € 1.60 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Resina fenolica nera | [Resina] Resina fenolica nera | Filettatura femmina | M8 | - | 18 | 40 | |
3.72 € | 1 | 6 giorni | [Polipropilene] Resina di polipropilene nero opaco PP | [Resina] Resina di polipropilene nero opaco PP | A pressione | - | 15 | 18 | 40 | ||
4.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Resina fenolica nera | [Resina] Resina fenolica nera | Filettatura femmina | M8 | - | 21 | 50 | |
4.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [Polipropilene] Resina di polipropilene nero opaco PP | [Resina] Resina di polipropilene nero opaco PP | A pressione | - | 17 | 21 | 50 | |
5.29 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Resina fenolica nera | [Resina] Resina fenolica nera | Filettatura femmina | M10 | - | 23 | 65 | |
7.13 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Resina fenolica nera | [Resina] Resina fenolica nera | Filettatura femmina | M12 | - | 26 | 80 | |
11.75 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Resina fenolica nera | [Resina] Resina fenolica nera | Filettatura femmina | M12 | - | 31 | 102 | |
12.03 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Resina fenolica nera | [Resina] Resina fenolica nera | Filettatura femmina | M12 | - | 29 | 116 |
Loading...
Tipo | Tipo fisso | Profilo | Ad asta (Dritta) | Trattamento superficie per impugnatura | NA |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie sezione di montaggio | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale maniglia
Materiale sezione di montaggio
Metodo di montaggio
Filettatura nominale M
Diametro albero(mm)
Spessore maniglia D(mm)
Lunghezza impugnatura(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali