Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CG-25 |
CG-30 |
CG-35 |
CG-40 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro albero (mm) | Spessore maniglia D (mm) | Lunghezza impugnatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.65 € | 1 | 6 giorni | 8 | 25 | 28 | ||
5.23 € | 1 | 6 giorni | 10 | 30 | 33 | ||
5.29 € 3.81 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 12 | 35 | 39 | ||
8.81 € | 1 | 6 giorni | 14 | 40 | 45 |
Loading...
Tipo | Tipo fisso | Profilo | Profilo conico | Materiale maniglia | Resina fenolica nera |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie per impugnatura | NA | Materiale sezione di montaggio | Resina di nylon bianca | Trattamento superficie sezione di montaggio | NA |
Metodo di montaggio | A pressione |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro albero(mm)
Spessore maniglia D(mm)
Lunghezza impugnatura(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali