Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SSG-6 |
SSG-8 |
SSG-10 |
SSG-12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M | Spessore maniglia D (mm) | Lunghezza impugnatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.80 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M6 | 13 | 50 | |
14.85 € | 1 | 5 giorni | M8 | 16 | 64 | ||
20.34 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M10 | 20 | 70 | |
36.35 € | 1 | 5 giorni | M12 | 25 | 100 |
Loading...
Tipo | Tipo fisso | Profilo | Ad asta (Dritta) | Materiale maniglia | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie per impugnatura | Superficie lucidata | Materiale sezione di montaggio | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | Trattamento superficie sezione di montaggio | Superficie lucidata |
Metodo di montaggio | Filettatura maschio |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura nominale M
Spessore maniglia D(mm)
Lunghezza impugnatura(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali