Presa rotante in acciaio inossidabile SSR

Presa rotante in acciaio inossidabile SSR
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
A rotary grip made entirely from stainless steel. Please use together with a stainless steel handle.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SSR-6
SSR-8
SSR-10
SSR-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M Lunghezza totale *Parte filettata esclusa
(mm)
Spessore maniglia D
(mm)
Lunghezza impugnatura
(mm)

20.67 €

1 Disponibile 6 giorni M6521645

20.99 €

10.91 €

1 Stesso giorno

Stock

M8632055

30.80 €

13.86 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M10802270

61.50 €

1 5 giorni M12982585

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Impugnatura di rotazione Profilo Ad asta (Dritta) Materiale maniglia Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)
Trattamento superficie per impugnatura Superficie lucidata Materiale sezione di montaggio Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) Trattamento superficie sezione di montaggio Superficie lucidata
Metodo di montaggio Filettatura maschio

Supporto tecnico