• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Presa rotante Mini in acciaio inossidabile MSSR

Presa rotante Mini in acciaio inossidabile MSSR
  • Sconto volumi elevati

A mini rotary grip made entirely from stainless steel. Please use together with a stainless steel handle.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MSSR-5
MSSR-6
MSSR-8
MSSR-10
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Filettatura nominale M Lunghezza totale *Parte filettata esclusa
(mm)
Spessore maniglia D
(mm)
Lunghezza impugnatura
(mm)

15.71 €

Disponibile 5 giorni M5241019

16.82 €

Disponibile 5 giorni M6301323

18.53 €

Disponibile 5 giorni M8351627

24.51 €

Disponibile 5 giorni M10402030

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Impugnatura di rotazione Profilo Ad asta (Dritta) Materiale maniglia Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)
Trattamento superficie per impugnatura NA Materiale sezione di montaggio Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) Trattamento superficie sezione di montaggio NA
Metodo di montaggio Filettatura maschio

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico