• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Presa rotante in acciaio G

Presa rotante in acciaio G

[Features]
· A rotary grip with a simple design.
· A wide range of sizes are available; from M5 to M16.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
G-13
G-15
G-18
G-22
G-28
G-32
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Filettatura nominale M Lunghezza totale *Parte filettata esclusa
(mm)
Spessore maniglia D
(mm)
Lunghezza impugnatura
(mm)

10.85 €

5 giorni M539.51335

11.53 €

3 giorni M6501543

13.48 €

5 giorni M8641856

17.75 €

5 giorni M10802270

26.14 €

5 giorni M12932880

33.86 €

5 giorni M161123298

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Impugnatura di rotazione Profilo Ad asta (Dritta) Materiale maniglia Acciaio EN 1.0715 Equiv.
Trattamento superficie per impugnatura Cromatura Materiale sezione di montaggio Acciaio EN 1.0715 Equiv. Trattamento superficie sezione di montaggio Cromatura
Metodo di montaggio Filettatura maschio

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico