Manopola zigrinata TKS, TKN, TKS-sus, TKN-sus

Manopola zigrinata TKS, TKN, TKS-sus, TKN-sus
  • In Offerta fino al 31/12/2024
  • Sconto volumi elevati
Knob with round knurl on the outer part of the knob. We have external threads and female threads, and are also nickel chrome plated and stainless steel products.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TKN-4
TKN-4-SUS
TKN-5
TKN-5-SUS
TKN-6
TKN-6-SUS
TKN-8
TKN-8-SUS
TKN-10
TKN-10-SUS
TKS-4X6
TKS-4X10
TKS-4X10-SUS
TKS-4X16
TKS-4X16-SUS
TKS-5X10
TKS-5X10-SUS
TKS-5X15
TKS-5X15-SUS
TKS-5X20
TKS-5X20-SUS
TKS-6X15
TKS-6X15-SUS
TKS-6X20
TKS-6X20-SUS
TKS-6X25
TKS-6X25-SUS
TKS-6X30
TKS-6X30-SUS
TKS-8X20
TKS-8X20-SUS
TKS-8X25
TKS-8X25-SUS
TKS-8X30
TKS-8X30-SUS
TKS-10X25
TKS-10X25-SUS
TKS-10X30
TKS-10X30-SUS
TKS-10X40
TKS-10X40-SUS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Sezione di montaggio Diametro sezione di montaggio (mm) Lunghezza sezione di montaggio
(mm)
Lavorazione lato filettato Lavorazione parte di attacco Materiale manopola Trattamento superficie manopola Sezione di attacco, materiale Sezione di attacco, trattamento superficie Diametro esterno manopola
(Ø)
Altezza manopola
(mm)

3.08 €

1 7 giorni Filettatura femmina (Con gradino)M48.5-Tipo passante[Acciaio] Acciaio EN 1.0715 Equiv.Cromatura-Cromatura168.5

5.73 €

1 Disponibile 7 giorni Filettatura femmina (Con gradino)M48.5-Tipo passante[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)NA[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)NA168.5

3.45 €

1 Disponibile 7 giorni Filettatura femmina (Con gradino)M511.5-Tipo passante[Acciaio] Acciaio EN 1.0715 Equiv.Cromatura-Cromatura2011.5

5.59 €

3.19 €

1 Stesso giorno

Stock

Filettatura femmina (Con gradino)M511.5-Tipo passante[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)NA[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)NA2011.5

4.75 €

1 Disponibile 7 giorni Filettatura femmina (Con gradino)M615-Tipo passante[Acciaio] Acciaio EN 1.0715 Equiv.Cromatura-Cromatura2415

7.91 €

1 5 giorni Filettatura femmina (Con gradino)M615-Tipo passante[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)NA[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)NA2415

7.05 €

1 7 giorni Filettatura femmina (Con gradino)M818-Tipo passante[Acciaio] Acciaio EN 1.0715 Equiv.Cromatura-Cromatura3018

9.13 €

4.66 €

1 Stesso giorno

Stock

Filettatura femmina (Con gradino)M818-Tipo passante[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)NA[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)NA3018

10.44 €

1 Disponibile 7 giorni Filettatura femmina (Con gradino)M1023-Tipo passante[Acciaio] Acciaio EN 1.0715 Equiv.Cromatura-Cromatura3623

14.89 €

1 5 giorni Filettatura femmina (Con gradino)M1023-Tipo passante[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)NA[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)NA3623

4.82 €

1 Disponibile 7 giorni Filettatura maschio (con gradino)M46NA-[Acciaio] Acciaio EN 1.0715 Equiv.Cromatura-Cromatura168.5

4.84 €

1 7 giorni Filettatura maschio (con gradino)M410NA-[Acciaio] Acciaio EN 1.0715 Equiv.Cromatura-Cromatura168.5

8.65 €

5.28 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Filettatura maschio (con gradino)M410NA-[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)NA[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)NA168.5

4.84 €

1 7 giorni Filettatura maschio (con gradino)M416NA-[Acciaio] Acciaio EN 1.0715 Equiv.Cromatura-Cromatura168.5

9.20 €

1 7 giorni Filettatura maschio (con gradino)M416NA-[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)NA[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)NA168.5

4.87 €

1 Disponibile 7 giorni Filettatura maschio (con gradino)M510NA-[Acciaio] Acciaio EN 1.0715 Equiv.Cromatura-Cromatura2011.5

9.34 €

1 7 giorni Filettatura maschio (con gradino)M510NA-[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)NA[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)NA2011.5

4.90 €

1 7 giorni Filettatura maschio (con gradino)M515NA-[Acciaio] Acciaio EN 1.0715 Equiv.Cromatura-Cromatura2011.5

9.37 €

1 5 giorni Filettatura maschio (con gradino)M515NA-[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)NA[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)NA2011.5

4.92 €

1 7 giorni Filettatura maschio (con gradino)M520NA-[Acciaio] Acciaio EN 1.0715 Equiv.Cromatura-Cromatura2011.5

9.38 €

1 Disponibile 7 giorni Filettatura maschio (con gradino)M520NA-[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)NA[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)NA2011.5

6.97 €

1 Disponibile 7 giorni Filettatura maschio (con gradino)M615NA-[Acciaio] Acciaio EN 1.0715 Equiv.Cromatura-Cromatura2415

11.95 €

1 Disponibile 5 giorni Filettatura maschio (con gradino)M615NA-[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)NA[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)NA2415

6.99 €

1 7 giorni Filettatura maschio (con gradino)M620NA-[Acciaio] Acciaio EN 1.0715 Equiv.Cromatura-Cromatura2415

11.97 €

1 5 giorni Filettatura maschio (con gradino)M620NA-[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)NA[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)NA2415

7.00 €

1 7 giorni Filettatura maschio (con gradino)M625NA-[Acciaio] Acciaio EN 1.0715 Equiv.Cromatura-Cromatura2415

13.29 €

1 7 giorni Filettatura maschio (con gradino)M625NA-[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)NA[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)NA2415

7.02 €

1 Disponibile 7 giorni Filettatura maschio (con gradino)M630NA-[Acciaio] Acciaio EN 1.0715 Equiv.Cromatura-Cromatura2415

11.86 €

6.29 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Filettatura maschio (con gradino)M630NA-[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)NA[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)NA2415

8.98 €

1 Disponibile 14 giorni Filettatura maschio (con gradino)M820NA-[Acciaio] Acciaio EN 1.0715 Equiv.Cromatura-Cromatura3018

15.56 €

1 7 giorni Filettatura maschio (con gradino)M820NA-[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)NA[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)NA3018

8.24 €

4.86 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Filettatura maschio (con gradino)M825NA-[Acciaio] Acciaio EN 1.0715 Equiv.Cromatura-Cromatura3018

15.59 €

1 7 giorni Filettatura maschio (con gradino)M825NA-[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)NA[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)NA3018

9.01 €

1 Disponibile 7 giorni Filettatura maschio (con gradino)M830NA-[Acciaio] Acciaio EN 1.0715 Equiv.Cromatura-Cromatura3018

18.24 €

1 Disponibile 7 giorni Filettatura maschio (con gradino)M830NA-[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)NA[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)NA3018

14.58 €

1 Disponibile 7 giorni Filettatura maschio (con gradino)M1025NA-[Acciaio] Acciaio EN 1.0715 Equiv.Cromatura-Cromatura3623

23.20 €

1 7 giorni Filettatura maschio (con gradino)M1025NA-[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)NA[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)NA3623

14.61 €

1 7 giorni Filettatura maschio (con gradino)M1030NA-[Acciaio] Acciaio EN 1.0715 Equiv.Cromatura-Cromatura3623

23.23 €

1 7 giorni Filettatura maschio (con gradino)M1030NA-[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)NA[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)NA3623

14.66 €

1 Disponibile 7 giorni Filettatura maschio (con gradino)M1040NA-[Acciaio] Acciaio EN 1.0715 Equiv.Cromatura-Cromatura3623

20.65 €

11.56 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Filettatura maschio (con gradino)M1040NA-[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)NA[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)NA3623

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo rotondo Profilo rotondo, tipo Tipo cilindrico Lavorazione sul lato Tipo zigrinato
Funzione aggiuntiva NA Lavorazione sedi viti di fermo NA

Supporto tecnico