• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Manopola a croce in acciaio inossidabile (CK-sus, CK-L-sus)

Manopola a croce in acciaio inossidabile (CK-sus, CK-L-sus)
  • Sconto volumi elevati

Stainless steel cross knob made with lost wax casting. We polished the surface with a buffer. This part is most suitable for food machinery equipment and medical equipment because it is difficult for bacteria to attach to it and it is highly resistant to corrosion.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CK-32-R-SUS
CK-32-T-SUS
CK-32X15-SUS
CK-32X20-SUS
CK-32X30-SUS
CK-40-R-SUS
CK-40-T-SUS
CK-40X20-SUS
CK-40X30-SUS
CK-40X40-SUS
CK-40X50-SUS
CK-50-R-SUS
CK-50-T-SUS
CK-50X25-SUS
CK-50X30-SUS
CK-50X40-SUS
CK-50X50-SUS
CK-63-R-SUS
CK-63-T-SUS
CK-63X25-SUS
CK-63X30-SUS
CK-63X40-SUS
CK-63X50-SUS
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Sezione di montaggio Diametro sezione di montaggio (mm) Lunghezza sezione di montaggio
(mm)
Lavorazione lato filettato Lavorazione parte di attacco Diametro esterno manopola
(Ø)
Altezza manopola
(mm)

14.56 €

5 giorni Foro centrale612-Foro calibrato3221

14.56 €

3 giorni Filettatura femmina (Con gradino)M612-Foro cieco3221

18.70 €

3 giorni Filettatura maschio (con gradino)M615NA-3221

17.20 €

3 giorni Filettatura maschio (con gradino)M620NA-3221

18.74 €

Disponibile 6 giorni Filettatura maschio (con gradino)M630NA-3221

17.81 €

5 giorni Foro centrale815-Foro calibrato4026

18.09 €

3 giorni Filettatura femmina (Con gradino)M815-Foro cieco4026

21.27 €

Disponibile 3 giorni Filettatura maschio (con gradino)M820NA-4026

21.28 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

Filettatura maschio (con gradino)M830NA-4026

21.30 €

Disponibile 3 giorni Filettatura maschio (con gradino)M840NA-4026

21.04 €

Disponibile 6 giorni Filettatura maschio (con gradino)M850NA-4026

26.26 €

Disponibile 5 giorni Foro centrale1015-Foro calibrato5034

26.26 €

Disponibile 5 giorni Filettatura femmina (Con gradino)M1015-Foro cieco5034

30.72 €

Disponibile 6 giorni Filettatura maschio (con gradino)M1025NA-5034

31.00 €

Disponibile 3 giorni Filettatura maschio (con gradino)M1030NA-5034

31.02 €

Disponibile 3 giorni Filettatura maschio (con gradino)M1040NA-5034

30.77 €

Disponibile 6 giorni Filettatura maschio (con gradino)M1050NA-5034

33.44 €

Disponibile 5 giorni Foro centrale1222-Foro calibrato6342

33.71 €

Disponibile 3 giorni Filettatura femmina (Con gradino)M1222-Foro cieco6342

40.73 €

Disponibile 6 giorni Filettatura maschio (con gradino)M1225NA-6342

40.77 €

Disponibile 6 giorni Filettatura maschio (con gradino)M1230NA-6342

40.82 €

Disponibile 6 giorni Filettatura maschio (con gradino)M1240NA-6342

40.86 €

Disponibile 6 giorni Filettatura maschio (con gradino)M1250NA-6342

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Poligono Lavorazione sul lato NA Profilo poligonale, tipo Profilo a croce
Funzione aggiuntiva NA Lavorazione sedi viti di fermo NA Materiale manopola Acciaio inox (EN 1.4308 Equiv.)
Trattamento superficie manopola Superficie lucidata (Finitura a specchio) Sezione di attacco, materiale Acciaio inox (EN 1.4308 Equiv.) Sezione di attacco, trattamento superficie NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico