Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
M8802-23 |
M8802-30 |
M8802-45 |
M8802-50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza sezione di montaggio (mm) | Lavorazione sedi viti di fermo | Diametro esterno manopola (Ø) | Altezza manopola (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.86 € | 1 | 6 giorni | 10 | Con (1 posizione) | 23 | 12.3 | ||
47.49 € 21.85 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 12 | Con (1 posizione) | 30 | 16 | |
64.97 € | 1 | 5 giorni | 18 | Con (2 posizione) | 45 | 25 | ||
73.97 € | 1 | 6 giorni | 20 | Con (2 posizione) | 50 | 27 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Profilo rotondo | Sezione di montaggio | Foro centrale | Diametro sezione di montaggio (mm) | 6.1 |
---|---|---|---|---|---|
Profilo rotondo, tipo | Tipo manopola volume | Lavorazione sul lato | Tipo zigrinato | Funzione aggiuntiva | Con scala |
Lavorazione parte di attacco | Foro cieco | Materiale manopola | Alluminio | Trattamento superficie manopola | NA |
Sezione di attacco, materiale | Alluminio | Sezione di attacco, trattamento superficie | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Lunghezza sezione di montaggio(mm)
Lavorazione sedi viti di fermo
Diametro esterno manopola(Ø)
Altezza manopola(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali