Manopola di controllo M8803

Manopola di controllo M8803
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Manopola del volume. [Materiale] Realizzata in alluminio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M8803-15
M8803-20
M8803-25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza sezione di montaggio
(mm)
Diametro esterno manopola
(Ø)
Altezza manopola
(mm)

17.69 €

1 5 giorni 151522

19.89 €

1 Disponibile 6 giorni 162023

16.22 €

9.41 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

13.52518

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo rotondo Sezione di montaggio Foro centrale Diametro sezione di montaggio (mm) 6.1
Profilo rotondo, tipo Tipo manopola volume Lavorazione sul lato Tipo zigrinato Funzione aggiuntiva Con scala
Lavorazione parte di attacco Foro cieco Lavorazione sedi viti di fermo Con (1 posizione) Materiale manopola Alluminio
Trattamento superficie manopola NA Sezione di attacco, materiale Alluminio Sezione di attacco, trattamento superficie NA

Supporto tecnico