Manopola cieca con controllo BTK

Manopola cieca con controllo BTK
  • Sconto volumi elevati
It is made of black phenolic resin and the knob has a glossy and beautiful surface. Operating temperature max110° C min-20° C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BTK-30-A
BTK-30-B
BTK-40-A
BTK-40-B
BTK-50-A
BTK-50-B
BTK-60-A
BTK-60-B
BTK-70
BTK-85
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro sezione di montaggio (mm) Lunghezza sezione di montaggio
(mm)
Diametro esterno manopola
(Ø)
Altezza manopola
(mm)

6.01 €

1 Disponibile 6 giorni M5103223

6.02 €

1 Disponibile 6 giorni M6123223

7.30 €

1 Disponibile 6 giorni M6124027

7.64 €

1 6 giorni M8134027

9.51 €

1 6 giorni M8205033

9.52 €

1 6 giorni M10175033

11.55 €

1 6 giorni M10176037

12.48 €

1 6 giorni M12206037

15.94 €

1 6 giorni M12207044

25.82 €

1 Disponibile 6 giorni M16228555

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Poligono Sezione di montaggio Filettatura femmina (Con gradino) Lavorazione sul lato NA
Profilo poligonale, tipo Pentagonale Funzione aggiuntiva NA Lavorazione parte di attacco Foro cieco
Lavorazione sedi viti di fermo NA Materiale manopola Resina fenolica nera Trattamento superficie manopola NA
Sezione di attacco, materiale Ottone (EN CW614N Equiv. ) Sezione di attacco, trattamento superficie NA

Supporto tecnico