Manopola a cinque lobi FK

Manopola a cinque lobi FK
  • Sconto volumi elevati
It is made of black phenolic resin and the knob has a glossy and beautiful surface. The center is a square hole. Operating temperature max110° C min-20° C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FK-40-S
FK-50-S
FK-60-S
FK-70-S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro sezione di montaggio (mm) Lunghezza sezione di montaggio
(mm)
Diametro esterno manopola
(Ø)
Altezza manopola
(mm)

6.88 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6104015

8.34 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6105018

11.41 €

1 6 giorni 7106020

13.54 €

1 6 giorni 8147022

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Poligono Sezione di montaggio Foro quadrato Lavorazione sul lato NA
Profilo poligonale, tipo Pentagonale Funzione aggiuntiva NA Lavorazione parte di attacco Tipo passante
Lavorazione sedi viti di fermo NA Materiale manopola Resina fenolica nera Trattamento superficie manopola NA
Sezione di attacco, materiale Ottone (EN CW614N Equiv. ) Sezione di attacco, trattamento superficie NA

Supporto tecnico