Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro sezione di montaggio (mm) | Lunghezza sezione di montaggio (mm) | Diametro esterno manopola (Ø) | Altezza manopola (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.43 € | 1 | 6 giorni | M5 | 10 | 25 | 19 | ||
6.43 € | 1 | 6 giorni | M5 | 15 | 25 | 19 | ||
6.43 € | 1 | 6 giorni | M5 | 20 | 25 | 19 | ||
6.43 € | 1 | 6 giorni | M5 | 25 | 25 | 19 | ||
6.44 € | 1 | 6 giorni | M5 | 30 | 25 | 19 | ||
6.69 € | 1 | 6 giorni | M6 | 15 | 32 | 20 | ||
6.71 € | 1 | 6 giorni | M6 | 20 | 32 | 20 | ||
6.71 € | 1 | 6 giorni | M6 | 25 | 32 | 20 | ||
6.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M6 | 30 | 32 | 20 | |
6.72 € | 1 | 5 giorni | M6 | 40 | 32 | 20 | ||
5.60 € 3.98 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M8 | 20 | 40 | 25 | |
7.00 € | 1 | 6 giorni | M8 | 25 | 40 | 25 | ||
7.44 € | 1 | 6 giorni | M8 | 30 | 40 | 25 | ||
6.62 € 3.64 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M8 | 40 | 40 | 25 | |
7.87 € | 1 | 6 giorni | M8 | 50 | 40 | 25 | ||
9.32 € | 1 | 6 giorni | M10 | 25 | 50 | 32 | ||
9.35 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M10 | 30 | 50 | 32 | |
9.38 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M10 | 40 | 50 | 32 | |
11.24 € | 1 | 6 giorni | M10 | 50 | 50 | 32 | ||
11.67 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M10 | 60 | 50 | 32 | |
16.85 € | 1 | 6 giorni | M12 | 30 | 63 | 41 | ||
13.71 € 7.81 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M12 | 40 | 63 | 41 | |
17.26 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M12 | 50 | 63 | 41 | |
14.19 € 8.09 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M12 | 60 | 63 | 41 | |
18.43 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M12 | 80 | 63 | 41 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Poligono | Sezione di montaggio | Filettatura maschio (con gradino) | Lavorazione sul lato | NA |
---|---|---|---|---|---|
Profilo poligonale, tipo | Ettagono | Funzione aggiuntiva | NA | Lavorazione lato filettato | NA |
Lavorazione sedi viti di fermo | NA | Materiale manopola | Resina fenolica nera | Trattamento superficie manopola | NA |
Sezione di attacco, trattamento superficie | Cromatura trivalente |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro sezione di montaggio (mm)
Lunghezza sezione di montaggio(mm)
Diametro esterno manopola(Ø)
Altezza manopola(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali