Manopola zigrinata KN

Manopola zigrinata KN
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
It is made of black phenolic resin and has a male screw the knob has a glossy and beautiful surface. Operating temperature max110° C min-20° C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KN-15
KN-18
KN-20
KN-25
KN-30
KN-35
KN-40
KN-50-A
KN-50-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro sezione di montaggio (mm) Lunghezza sezione di montaggio
(mm)
Diametro esterno manopola
(Ø)
Altezza manopola
(mm)

2.49 €

1 Stesso giorno

Stock

M461511

3.43 €

1.92 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M551812

3.71 €

1.74 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M662214

3.34 €

2.17 €

1 Stesso giorno

Stock

M6102618

5.42 €

1 6 giorni M8103118

6.71 €

1 6 giorni M8103623

8.00 €

1 Disponibile 6 giorni M10134026

10.50 €

1 Disponibile 6 giorni M10175032

11.58 €

1 6 giorni M12205032

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo rotondo Sezione di montaggio Filettatura femmina (Con gradino) Profilo rotondo, tipo Tipo cilindrico
Lavorazione sul lato Concavità Funzione aggiuntiva NA Lavorazione parte di attacco Foro cieco
Lavorazione sedi viti di fermo NA Materiale manopola Resina fenolica nera Trattamento superficie manopola NA
Sezione di attacco, materiale Ottone (EN CW614N Equiv. ) Sezione di attacco, trattamento superficie NA

Supporto tecnico