• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Manopola zigrinata lunga LKK

Manopola zigrinata lunga LKK
  • Sconto volumi elevati
It is made of black phenolic resin, with a male screw and the surface of the knob is glossy and beautiful. It is a knob with a long boss section that is pleasant to grip. Operating temperature max110° C min-20° C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LKK-20X16
LKK-25X20
LKK-30X25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro sezione di montaggio (mm) Lunghezza sezione di montaggio
(mm)
Diametro esterno manopola
(Ø)
Altezza manopola
(mm)

2.88 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M6162125

4.12 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M8202628

5.85 €

1 6 giorni M8253132

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo rotondo Sezione di montaggio Filettatura maschio (con gradino) Profilo rotondo, tipo Tipo cilindrico
Lavorazione sul lato Concavità Funzione aggiuntiva NA Lavorazione lato filettato NA
Lavorazione sedi viti di fermo NA Materiale manopola Resina fenolica nera Trattamento superficie manopola NA
Sezione di attacco, trattamento superficie Cromatura trivalente

Supporto tecnico