Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MKF-5 |
MKF-6-A |
MKF-6-B |
MKF-8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro sezione di montaggio (mm) | Lunghezza sezione di montaggio (mm) | Diametro esterno manopola (Ø) | Altezza manopola (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.82 € | 1 | 7 giorni | M5 | 7 | 17 | 14 | ||
7.13 € 3.35 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M6 | 11 | 21 | 17 | |
9.07 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M6 | 11 | 25 | 21 | |
13.01 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M8 | 12 | 33 | 29 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Profilo rotondo | Sezione di montaggio | Filettatura femmina | Profilo rotondo, tipo | Tipo a fungo |
---|---|---|---|---|---|
Lavorazione sul lato | NA | Funzione aggiuntiva | NA | Lavorazione parte di attacco | Foro cieco |
Lavorazione sedi viti di fermo | NA | Materiale manopola | Resina fenolica nera | Trattamento superficie manopola | NA |
Sezione di attacco, materiale | Ottone (EN CW614N Equiv. ) | Sezione di attacco, trattamento superficie | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro sezione di montaggio (mm)
Lunghezza sezione di montaggio(mm)
Diametro esterno manopola(Ø)
Altezza manopola(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali