• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Manopola a sfere di plastica TAK-NT

Manopola a sfere di plastica TAK-NT

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
It is made of black and red phenolic resin and the handle is spherical surface which is glossy and beautiful. Operating temperature max110° C min-20° C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BA-20X5-B
BA-20X5-R
BA-20X6-B
BA-20X6-R
BA-25X6-B
BA-25X6-R
BA-25X8-B
BA-25X8-R
BA-30X8-B
BA-30X8-R
BA-30X10-B
BA-30X10-R
BA-32X8-B
BA-32X8-R
BA-32X10-B
BA-32X10-R
BA-35X8-B
BA-35X8-R
BA-35X10-B
BA-35X10-R
BA-40X10-B
BA-40X10-R
BA-40X12-B
BA-40X12-R
BA-50X12-B
BA-50X12-R
BA-50X16-B
BA-50X16-R
BB-20X5-B
BB-20X5-R
BB-20X6-B
BB-20X6-R
BB-25X6-B
BB-25X6-R
BB-25X8-B
BB-25X8-R
BB-30X8-B
BB-30X8-R
BB-30X10-B
BB-30X10-R
BB-32X8-B
BB-32X8-R
BB-32X10-B
BB-32X10-R
BB-35X8-B
BB-35X8-R
BB-35X10-B
BB-35X10-R
BB-40X10-B
BB-40X10-R
BB-40X12-B
BB-40X12-R
BB-50X12-B
BB-50X12-R
BB-50X16-B
BB-50X16-R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro sezione di montaggio (mm) Lunghezza sezione di montaggio
(mm)
Sezione di attacco, materiale Diametro esterno manopola
(Ø)
Altezza manopola
(mm)
Colore manopola

1.60 €

1 5 giorni M59Resina fenolica2019Nero

1.60 €

1 6 giorni M59Resina fenolica2019Rosso

1.60 €

1 5 giorni M69Resina fenolica2019Nero

1.63 €

1 6 giorni M69Resina fenolica2019Rosso

1.76 €

1 6 giorni M614Resina fenolica2524Nero

1.43 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M614Resina fenolica2524Rosso

2.63 €

1 Disponibile 5 giorni M814Resina fenolica2524Nero

1.76 €

1 6 giorni M814Resina fenolica2524Rosso

2.43 €

1 6 giorni M815Resina fenolica3028Nero

1.94 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M815Resina fenolica3028Rosso

2.37 €

1 6 giorni M1015Resina fenolica3028Nero

2.00 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M1015Resina fenolica3028Rosso

2.51 €

1 6 giorni M815Resina fenolica3230Nero

2.51 €

1 6 giorni M815Resina fenolica3230Rosso

2.51 €

1 5 giorni M1015Resina fenolica3230Nero

2.51 €

1 6 giorni M1015Resina fenolica3230Rosso

2.74 €

1 6 giorni M815Resina fenolica3533Nero

2.82 €

1 6 giorni M815Resina fenolica3533Rosso

2.74 €

1 6 giorni M1015Resina fenolica3533Nero

2.74 €

1 6 giorni M1015Resina fenolica3533Rosso

4.01 €

1 10 giorni M1015Resina fenolica4038Nero

4.01 €

1 10 giorni M1015Resina fenolica4038Rosso

4.01 €

1 8 giorni M1223Resina fenolica4038Nero

4.01 €

1 6 giorni M1223Resina fenolica4038Rosso

7.00 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M1223Resina fenolica5048Nero

7.00 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M1223Resina fenolica5048Rosso

7.35 €

1 5 giorni M1626Resina fenolica5048Nero

7.35 €

1 6 giorni M1626Resina fenolica5048Rosso

2.65 €

1 6 giorni M59[Ottone] Ottone (EN CW614N Equiv. )2019Nero

2.47 €

1 5 giorni M59[Ottone] Ottone (EN CW614N Equiv. )2019Rosso

2.65 €

1 5 giorni M69[Ottone] Ottone (EN CW614N Equiv. )2019Nero

2.85 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M69[Ottone] Ottone (EN CW614N Equiv. )2019Rosso

2.76 €

1 5 giorni M69[Ottone] Ottone (EN CW614N Equiv. )2524Nero

2.72 €

1 6 giorni M69[Ottone] Ottone (EN CW614N Equiv. )2524Rosso

3.13 €

1 6 giorni M812[Ottone] Ottone (EN CW614N Equiv. )2524Nero

3.38 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M812[Ottone] Ottone (EN CW614N Equiv. )2524Rosso

3.07 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M815[Ottone] Ottone (EN CW614N Equiv. )3028Nero

3.67 €

1 6 giorni M815[Ottone] Ottone (EN CW614N Equiv. )3028Rosso

3.95 €

1 6 giorni M1015[Ottone] Ottone (EN CW614N Equiv. )3028Nero

3.87 €

1 5 giorni M1015[Ottone] Ottone (EN CW614N Equiv. )3028Rosso

3.79 €

1 6 giorni M815[Ottone] Ottone (EN CW614N Equiv. )3230Nero

3.92 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M815[Ottone] Ottone (EN CW614N Equiv. )3230Rosso

4.25 €

1 6 giorni M1015[Ottone] Ottone (EN CW614N Equiv. )3230Nero

4.25 €

1 6 giorni M1015[Ottone] Ottone (EN CW614N Equiv. )3230Rosso

4.65 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M815[Ottone] Ottone (EN CW614N Equiv. )3533Nero

4.30 €

1 6 giorni M815[Ottone] Ottone (EN CW614N Equiv. )3533Rosso

3.90 €

1 Stesso giorno

Stock

M1015[Ottone] Ottone (EN CW614N Equiv. )3533Nero

4.39 €

1 6 giorni M1015[Ottone] Ottone (EN CW614N Equiv. )3533Rosso

5.65 €

1 6 giorni M1015[Ottone] Ottone (EN CW614N Equiv. )4038Nero

5.44 €

1 Disponibile 6 giorni M1015[Ottone] Ottone (EN CW614N Equiv. )4038Rosso

6.41 €

1 5 giorni M1223[Ottone] Ottone (EN CW614N Equiv. )4038Nero

6.41 €

1 6 giorni M1223[Ottone] Ottone (EN CW614N Equiv. )4038Rosso

9.06 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M1223[Ottone] Ottone (EN CW614N Equiv. )5048Nero

9.54 €

1 6 giorni M1223[Ottone] Ottone (EN CW614N Equiv. )5048Rosso

9.75 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M1626[Ottone] Ottone (EN CW614N Equiv. )5048Nero

10.50 €

1 9 giorni M1626[Ottone] Ottone (EN CW614N Equiv. )5048Rosso

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo rotondo Sezione di montaggio Filettatura femmina Profilo rotondo, tipo Sfera
Lavorazione sul lato NA Funzione aggiuntiva NA Lavorazione parte di attacco Foro cieco
Lavorazione sedi viti di fermo NA Materiale manopola Resina fenolica Trattamento superficie manopola NA
Sezione di attacco, trattamento superficie NA

Supporto tecnico