Manopola a sette lobi SLK, SLK-sus

Manopola a sette lobi SLK, SLK-sus
  • In Offerta fino al 30/11/2024
  • Sconto volumi elevati
Matte black nylon (glass fiber reinforced) resin male thread. The thread is made of steel, the surface is trivalent chromate treated and made of stainless steel. Operating temperature max80° C min-20° C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SLK-25X10-SUS
SLK-25X15
SLK-25X15-SUS
SLK-25X20
SLK-25X20-SUS
SLK-25X25
SLK-25X25-SUS
SLK-25X30
SLK-32X10
SLK-32X16
SLK-32X20
SLK-32X20-SUS
SLK-32X25
SLK-32X25-SUS
SLK-32X30
SLK-32X30-SUS
SLK-32X35
SLK-32X45
SLK-32X60
SLK-40X16
SLK-40X20
SLK-40X20-SUS
SLK-40X25
SLK-40X25-SUS
SLK-40X30
SLK-40X30-SUS
SLK-40X35
SLK-40X40
SLK-40X40-SUS
SLK-40X50
SLK-40X55
SLK-50X15
SLK-50X25
SLK-50X25-SUS
SLK-50X30
SLK-50X30-SUS
SLK-50X35
SLK-50X40
SLK-50X45-SUS
SLK-50X50
SLK-50X55
SLK-63X20
SLK-63X25
SLK-63X30
SLK-63X30-SUS
SLK-63X35
SLK-63X40
SLK-63X40-SUS
SLK-63X50
SLK-63X50-SUS
SLK-63X60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro sezione di montaggio (mm) Lunghezza sezione di montaggio
(mm)
Sezione di attacco, materiale Sezione di attacco, trattamento superficie Diametro esterno manopola
(Ø)
Altezza manopola
(mm)

4.70 €

1 7 giorni M510[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA2516

2.18 €

1 Disponibile 7 giorni M515-[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente2516

4.72 €

1 Disponibile 7 giorni M515[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA2516

2.01 €

1.41 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M520-[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente2516

4.72 €

1 Disponibile 7 giorni M520[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA2516

2.19 €

1 7 giorni M525-[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente2516

4.73 €

1 Disponibile 7 giorni M525[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA2516

2.19 €

1 Disponibile 7 giorni M530-[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente2516

1.83 €

1.28 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M610-[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente3220

1.91 €

1.34 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M616-[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente3220

2.01 €

1 Disponibile 7 giorni M620-[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente3220

4.76 €

1 Disponibile 7 giorni M620[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA3220

2.01 €

1 Disponibile 7 giorni M625-[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente3220

4.76 €

1 7 giorni M625[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA3220

2.01 €

1 7 giorni M630-[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente3220

4.76 €

1 Disponibile 7 giorni M630[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA3220

2.77 €

1.94 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M635-[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente3220

3.12 €

2.18 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M645-[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente3220

2.69 €

1 Disponibile 7 giorni M660-[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente3220

3.10 €

2.17 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M816-[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente4025

3.41 €

1 Disponibile 7 giorni M820-[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente4025

6.11 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M820[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA4025

4.15 €

2.91 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M825-[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente4025

6.77 €

1 Disponibile 7 giorni M825[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA4025

3.63 €

1 7 giorni M830-[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente4025

6.78 €

1 Disponibile 7 giorni M830[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA4025

3.64 €

1 Disponibile 7 giorni M835-[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente4025

3.87 €

1 7 giorni M840-[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente4025

7.42 €

1 Disponibile 7 giorni M840[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA4025

3.98 €

1 Disponibile 7 giorni M850-[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente4025

4.12 €

1 Disponibile 7 giorni M855-[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente4025

4.68 €

1 Disponibile 8 giorni M1015-[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente5032

4.72 €

1 Disponibile 7 giorni M1025-[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente5032

7.64 €

1 8 giorni M1025[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA5032

4.73 €

1 7 giorni M1030-[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente5032

9.79 €

1 7 giorni M1030[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA5032

4.75 €

1 8 giorni M1035-[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente5032

5.79 €

1 Disponibile 7 giorni M1040-[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente5032

10.05 €

1 Disponibile 7 giorni M1045[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA5032

6.33 €

1 7 giorni M1050-[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente5032

8.59 €

1 7 giorni M1055-[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente5032

8.85 €

1 Disponibile 8 giorni M1220-[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente6340

8.87 €

1 7 giorni M1225-[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente6340

8.89 €

1 7 giorni M1230-[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente6340

21.55 €

1 Disponibile 7 giorni M1230[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA6340

9.09 €

1 8 giorni M1235-[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente6340

9.01 €

6.31 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M1240-[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente6340

23.09 €

1 Disponibile 7 giorni M1240[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA6340

11.97 €

1 7 giorni M1250-[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente6340

24.56 €

1 7 giorni M1250[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA6340

12.00 €

1 Disponibile 7 giorni M1260-[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente6340

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Poligono Sezione di montaggio Filettatura maschio (con gradino) Lavorazione sul lato NA
Profilo poligonale, tipo Ettagono Funzione aggiuntiva NA Lavorazione lato filettato NA
Lavorazione sedi viti di fermo NA Materiale manopola Resina di nylon nera opaca (Poliammide PA6) (Rinforzata con fibra di vetro) Trattamento superficie manopola NA

Supporto tecnico