Manopola a stella STK-N

Manopola a stella STK-N
  • Sconto volumi elevati
It is made of matte black nylon resin. Operating temperature max80° C min-20° C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
STK-25-N
STK-25-NA
STK-30-N
STK-40-N
STK-50-N
STK-60-N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro sezione di montaggio (mm) Lunghezza sezione di montaggio
(mm)
Diametro esterno manopola
(Ø)
Altezza manopola
(mm)

3.47 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M4102519

3.30 €

1 6 giorni M5102519

3.87 €

1 Stesso giorno

Stock

M6123223

4.99 €

1 Stesso giorno

Stock

M8134027

7.92 €

1 6 giorni M10205032

10.52 €

1 6 giorni M12176337

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Poligono Sezione di montaggio Filettatura femmina (Con gradino) Lavorazione sul lato NA
Profilo poligonale, tipo Pentagonale Funzione aggiuntiva NA Lavorazione parte di attacco Foro cieco
Lavorazione sedi viti di fermo NA Materiale manopola Resina di nylon nera opaca (Poliammide PA6) Trattamento superficie manopola NA
Sezione di attacco, materiale Ottone (EN CW614N Equiv. ) Sezione di attacco, trattamento superficie NA

Supporto tecnico