Manopola scanalata FTK-T

Manopola scanalata FTK-T
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Female screw made of polished black polypropylene resin. The screw is made of brass and stainless steel. Operating temperature max80° C min-20° C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FTK-16-T
FTK-20-T
FTK-25-T
FTK-32-T
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro sezione di montaggio (mm) Lunghezza sezione di montaggio
(mm)
Diametro esterno manopola
(Ø)
Altezza manopola
(mm)

3.27 €

1 Disponibile 5 giorni M5101613

3.59 €

1 Disponibile 6 giorni M6122016

3.55 €

2.20 €

1 Stesso giorno

Stock

M8142519

5.04 €

1 6 giorni M10153222

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo rotondo Sezione di montaggio Filettatura femmina (Con gradino) Profilo rotondo, tipo Profilo morsetto
Lavorazione sul lato Concavità Funzione aggiuntiva NA Lavorazione parte di attacco Tipo passante
Lavorazione sedi viti di fermo NA Materiale manopola Resina di polipropilene nero opaco PP Trattamento superficie manopola NA
Sezione di attacco, materiale Ottone (EN CW614N Equiv. ) Sezione di attacco, trattamento superficie NA

Supporto tecnico