Manopola a tre Lobi, TS

Manopola a tre Lobi, TS
  • Sconto volumi elevati
Male screw made of black nylon resin. The thread is made of steel, the surface is trivalent chromate treated and made of stainless steel. The cap is silver aluminum. Operating temperature max80° C min-20° C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TS-32X10
TS-32X20
TS-40X16
TS-40X30
TS-50X30
TS-50X50
TS-60X30
TS-60X50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro sezione di montaggio (mm) Lunghezza sezione di montaggio
(mm)
Diametro esterno manopola
(Ø)
Altezza manopola
(mm)

5.24 €

1 6 giorni M6103226

5.37 €

1 Disponibile 6 giorni M6203226

6.33 €

1 Disponibile 6 giorni M8164030

6.89 €

1 6 giorni M8304030

7.80 €

1 6 giorni M10305035

8.29 €

1 6 giorni M10505035

11.66 €

1 6 giorni M12306041

12.17 €

1 6 giorni M12506041

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Poligono Sezione di montaggio Filettatura maschio (con gradino) Lavorazione sul lato NA
Profilo poligonale, tipo A triangolo Funzione aggiuntiva NA Lavorazione lato filettato NA
Lavorazione sedi viti di fermo NA Materiale manopola Resina di nylon nero (Poliammide PA6) Trattamento superficie manopola NA
Sezione di attacco, trattamento superficie Cromatura trivalente

Supporto tecnico