• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Chiave di bloccaggio LS

Chiave di bloccaggio LS
  • Sconto volumi elevati
It is made of matte black nylon (glass fiber reinforced) resin. The male screw is made of steel, and the surface is treated with trivalent chromate and made of stainless steel. Operating temperature max80° C min-20° C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LS-4X6
LS-4X10
LS-5X10
LS-5X16
LS-6X10
LS-6X16
LS-6X25
LS-8X16-B
LS-8X25
LS-8X25-B
LS-8X40
LS-8X40-B
LS-10X20
LS-10X30
LS-10X40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro sezione di montaggio (mm) Lunghezza sezione di montaggio
(mm)
Diametro esterno manopola
(Ø)
Altezza manopola
(mm)

3.10 €

1 6 giorni M462011

3.30 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M4102011

2.67 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M5102613

3.30 €

1 6 giorni M5162613

3.31 €

1 6 giorni M6103215

3.33 €

1 6 giorni M6163215

3.63 €

1 6 giorni M6253215

7.11 €

1 6 giorni M8164017

2.99 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M8253215

7.13 €

1 6 giorni M8254017

3.53 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M8403215

7.55 €

1 6 giorni M8404017

7.56 €

1 6 giorni M10204017

7.58 €

1 6 giorni M10304017

7.91 €

1 6 giorni M10404017

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profili speciali Sezione di montaggio Filettatura maschio Lavorazione sul lato NA
Funzione aggiuntiva NA Lavorazione lato filettato NA Lavorazione sedi viti di fermo NA
Materiale manopola Resina di nylon nera opaca (Poliammide PA6) (Rinforzata con fibra di vetro) Trattamento superficie manopola NA Sezione di attacco, trattamento superficie Cromatura trivalente

Supporto tecnico