Maniglia a T TH-N-L

Maniglia a T TH-N-L
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
It is made of matte black nylon (glass fiber reinforced) resin. The thread part is made of steel, and the surface is treated with trivalent chromate. Operating temperature max80° C min-20° C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TH-40NX20
TH-55NAX20
TH-67NX25
TH-80NX30
TH-95NX30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro sezione di montaggio (mm) Lunghezza sezione di montaggio
(mm)
Diametro esterno manopola
(Ø)
Altezza manopola
(mm)

9.13 €

1 Disponibile 6 giorni M6204030

10.86 €

1 Disponibile 6 giorni M8205533

11.95 €

1 Disponibile 6 giorni M8256737

12.23 €

6.73 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M10308041

21.01 €

1 Disponibile 6 giorni M12309545

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo A T Sezione di montaggio Filettatura maschio Lavorazione sul lato NA
Profilo a T Barra Funzione aggiuntiva NA Lavorazione lato filettato NA
Lavorazione sedi viti di fermo NA Materiale manopola Resina di nylon nera opaca (Poliammide PA6) (Rinforzata con fibra di vetro) Trattamento superficie manopola NA
Sezione di attacco, trattamento superficie Cromatura trivalente

Supporto tecnico