Maniglia a T TH-N

Maniglia a T TH-N
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
It is made of matte black nylon (glass fiber reinforced) resin. The female screw part is made of brass. Operating temperature max80° C min-20° C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TH-40NB
TH-55N
TH-67N
TH-80NB
TH-95N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro sezione di montaggio (mm) Lunghezza sezione di montaggio
(mm)
Diametro esterno manopola
(Ø)
Altezza manopola
(mm)

11.16 €

1 Disponibile 6 giorni M6164030

11.12 €

5.89 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M6185533

13.54 €

8.26 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M8206737

19.50 €

1 Disponibile 6 giorni M10258041

22.30 €

1 Disponibile 6 giorni M12259545

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo A T Sezione di montaggio Filettatura femmina Lavorazione sul lato NA
Profilo a T Barra Funzione aggiuntiva NA Lavorazione parte di attacco Foro cieco
Lavorazione sedi viti di fermo NA Materiale manopola Resina di nylon nera opaca (Poliammide PA6) (Rinforzata con fibra di vetro) Trattamento superficie manopola NA
Sezione di attacco, materiale Ottone (EN CW614N Equiv. ) Sezione di attacco, trattamento superficie NA

Supporto tecnico