Presa Palm Modello con cuscinetto assiale, ACKL, ACKF

Presa Palm Modello con cuscinetto assiale, ACKL, ACKF
By reducing the friction of the seating surface, it is possible to obtain an equivalent sealing force with half the effort compared to knobs of the same size. Since the tightening seat surface does not rotate, the workpiece will not be scratched. Axial bearing inside the bearing surface.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ACKF-8
ACKF-10
ACKF-12
ACKL-6X15
ACKL-6X25
ACKL-8X20
ACKL-8X35
ACKL-10X30
ACKL-10X40
ACKL-12X30
ACKL-12X50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Sezione di montaggio Diametro sezione di montaggio (mm) Lunghezza sezione di montaggio
(mm)
Lavorazione lato filettato Lavorazione parte di attacco Diametro esterno manopola
(Ø)
Altezza manopola
(mm)

54.70 €

1 7 giorni Filettatura femmina (Con gradino)M814-Foro cieco5034

65.05 €

1 7 giorni Filettatura femmina (Con gradino)M1018-Foro cieco6341

78.84 €

1 7 giorni Filettatura femmina (Con gradino)M1226.5-Foro cieco8053

59.65 €

1 5 giorni Filettatura maschio (con gradino)M615NA-4027

61.19 €

1 7 giorni Filettatura maschio (con gradino)M625NA-4027

64.95 €

1 7 giorni Filettatura maschio (con gradino)M820NA-5034

65.00 €

1 7 giorni Filettatura maschio (con gradino)M835NA-5034

75.01 €

1 7 giorni Filettatura maschio (con gradino)M1030NA-6341

77.08 €

1 7 giorni Filettatura maschio (con gradino)M1040NA-6341

88.11 €

1 7 giorni Filettatura maschio (con gradino)M1230NA-8053

90.29 €

1 7 giorni Filettatura maschio (con gradino)M1250NA-8053

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Poligono Lavorazione sul lato NA Profilo poligonale, tipo Profilo a croce
Funzione aggiuntiva Cuscinetto assiale incorporato Lavorazione sedi viti di fermo NA Materiale manopola Resina di nylon nero (Poliammide PA6)
Trattamento superficie manopola NA Sezione di attacco, trattamento superficie Ossido nero

Supporto tecnico