• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Leva di bloccaggio piatta completamente in acciaio inossidabile SRSSFL, SDSSFL

Leva di bloccaggio piatta completamente in acciaio inossidabile SRSSFL, SDSSFL
  • Sconto volumi elevati

All stainless steel clamp lever used when fixing the position. Since the lever becomes free, when it is lifted upwards and the serration (gear cutting portion) inside the lever comes off, smooth tightening operation is possible by moving the lever to a position that is always easy to operate. Since all parts including the lever part are stainless steel, it has excellent rust prevention properties.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SFSSFL-4
SFSSFL-4H
SFSSFL-5
SFSSFL-5H
SFSSFL-6
SFSSFL-6H
SFSSFL-8
SFSSFL-8H
SFSSFL-10
SFSSFL-10H
SRSSFL-4HX10
SRSSFL-4HX15
SRSSFL-4HX20
SRSSFL-4HX25
SRSSFL-4HX30
SRSSFL-4HX40
SRSSFL-4HX50
SRSSFL-4X10
SRSSFL-4X15
SRSSFL-4X20
SRSSFL-4X25
SRSSFL-4X30
SRSSFL-4X40
SRSSFL-4X50
SRSSFL-5HX10
SRSSFL-5HX15
SRSSFL-5HX20
SRSSFL-5HX25
SRSSFL-5HX30
SRSSFL-5HX40
SRSSFL-5HX50
SRSSFL-5X10
SRSSFL-5X15
SRSSFL-5X20
SRSSFL-5X25
SRSSFL-5X30
SRSSFL-5X40
SRSSFL-5X50
SRSSFL-6HX10
SRSSFL-6HX15
SRSSFL-6HX20
SRSSFL-6HX25
SRSSFL-6HX30
SRSSFL-6HX40
SRSSFL-6HX50
SRSSFL-6X10
SRSSFL-6X15
SRSSFL-6X20
SRSSFL-6X25
SRSSFL-6X30
SRSSFL-6X40
SRSSFL-6X50
SRSSFL-8HX15
SRSSFL-8HX20
SRSSFL-8HX25
SRSSFL-8HX30
SRSSFL-8HX40
SRSSFL-8HX50
SRSSFL-8HX60
SRSSFL-8X15
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Sezione di montaggio Raggio di rotazione R
(mm)
Diametro sezione di montaggio Lunghezza sezione di montaggio
(mm)
Max. Forza di serraggio
(N)
Altezza h
(mm)
Altezza
(mm)

24.51 €

Disponibile 5 giorni [Maschiati] Filettatura femmina4049-25.5Standard

25.23 €

Disponibile 5 giorni [Maschiati] Filettatura femmina4049-25.5Tipo H

24.51 €

Disponibile 5 giorni [Maschiati] Filettatura femmina4059-25.5Standard

25.23 €

Disponibile 5 giorni [Maschiati] Filettatura femmina4059-25.5Tipo H

24.51 €

Disponibile 5 giorni [Maschiati] Filettatura femmina4069-25.5Standard

25.23 €

Disponibile 5 giorni [Maschiati] Filettatura femmina4069-25.5Tipo H

30.96 €

5 giorni [Maschiati] Filettatura femmina65812-26Standard

32.00 €

5 giorni [Maschiati] Filettatura femmina65812-36Tipo H

40.42 €

5 giorni [Maschiati] Filettatura femmina801014-35Standard

40.93 €

5 giorni [Maschiati] Filettatura femmina801014-45Tipo H

26.76 €

Disponibile 5 giorni [Filettature] Filettatura maschio40410180025.5Tipo H

26.76 €

Disponibile 5 giorni [Filettature] Filettatura maschio40415180025.5Tipo H

26.77 €

Disponibile 5 giorni [Filettature] Filettatura maschio40420180025.5Tipo H

26.77 €

Disponibile 5 giorni [Filettature] Filettatura maschio40425180025.5Tipo H

27.81 €

Disponibile 5 giorni [Filettature] Filettatura maschio40430180025.5Tipo H

27.81 €

Disponibile 5 giorni [Filettature] Filettatura maschio40440180025.5Tipo H

27.82 €

Disponibile 5 giorni [Filettature] Filettatura maschio40450180025.5Tipo H

26.23 €

5 giorni [Filettature] Filettatura maschio40410180025.5Standard

26.23 €

5 giorni [Filettature] Filettatura maschio40415180025.5Standard

26.24 €

5 giorni [Filettature] Filettatura maschio40420180025.5Standard

26.24 €

5 giorni [Filettature] Filettatura maschio40425180025.5Standard

26.77 €

5 giorni [Filettature] Filettatura maschio40430180025.5Standard

26.77 €

5 giorni [Filettature] Filettatura maschio40440180025.5Standard

26.78 €

5 giorni [Filettature] Filettatura maschio40450180025.5Standard

26.76 €

Disponibile 5 giorni [Filettature] Filettatura maschio40510310025.5Tipo H

26.76 €

Disponibile 5 giorni [Filettature] Filettatura maschio40515310025.5Tipo H

26.77 €

Disponibile 5 giorni [Filettature] Filettatura maschio40520310025.5Tipo H

26.77 €

Disponibile 5 giorni [Filettature] Filettatura maschio40525310025.5Tipo H

27.81 €

Disponibile 5 giorni [Filettature] Filettatura maschio40530310025.5Tipo H

27.81 €

Disponibile 5 giorni [Filettature] Filettatura maschio40540310025.5Tipo H

27.82 €

Disponibile 5 giorni [Filettature] Filettatura maschio40550310025.5Tipo H

26.23 €

5 giorni [Filettature] Filettatura maschio40510310025.5Standard

26.23 €

5 giorni [Filettature] Filettatura maschio40515310025.5Standard

26.24 €

5 giorni [Filettature] Filettatura maschio40520310025.5Standard

26.24 €

5 giorni [Filettature] Filettatura maschio40525310025.5Standard

26.77 €

5 giorni [Filettature] Filettatura maschio40530310025.5Standard

26.77 €

5 giorni [Filettature] Filettatura maschio40540310025.5Standard

26.78 €

5 giorni [Filettature] Filettatura maschio40550310025.5Standard

26.77 €

Disponibile 5 giorni [Filettature] Filettatura maschio40610450025.5Tipo H

26.77 €

Disponibile 5 giorni [Filettature] Filettatura maschio40615450025.5Tipo H

26.77 €

Disponibile 5 giorni [Filettature] Filettatura maschio40620450025.5Tipo H

26.77 €

Disponibile 5 giorni [Filettature] Filettatura maschio40625450025.5Tipo H

27.82 €

Disponibile 5 giorni [Filettature] Filettatura maschio40630450025.5Tipo H

27.82 €

Disponibile 5 giorni [Filettature] Filettatura maschio40640450025.5Tipo H

27.83 €

Disponibile 5 giorni [Filettature] Filettatura maschio40650450025.5Tipo H

26.24 €

5 giorni [Filettature] Filettatura maschio40610450025.5Standard

26.24 €

5 giorni [Filettature] Filettatura maschio40615450025.5Standard

26.25 €

5 giorni [Filettature] Filettatura maschio40620450025.5Standard

26.25 €

5 giorni [Filettature] Filettatura maschio40625450025.5Standard

26.78 €

5 giorni [Filettature] Filettatura maschio40630450025.5Standard

26.78 €

5 giorni [Filettature] Filettatura maschio40640450025.5Standard

26.79 €

5 giorni [Filettature] Filettatura maschio40650450025.5Standard

35.59 €

Disponibile 5 giorni [Filettature] Filettatura maschio65815950036Tipo H

35.60 €

Disponibile 5 giorni [Filettature] Filettatura maschio65820950036Tipo H

35.62 €

Disponibile 5 giorni [Filettature] Filettatura maschio65825950036Tipo H

35.63 €

Disponibile 5 giorni [Filettature] Filettatura maschio65830950036Tipo H

36.68 €

5 giorni [Filettature] Filettatura maschio65840950036Tipo H

36.69 €

5 giorni [Filettature] Filettatura maschio65850950036Tipo H

36.70 €

5 giorni [Filettature] Filettatura maschio65860950036Tipo H

34.55 €

5 giorni [Filettature] Filettatura maschio65815950026Standard

Loading...

Informazioni di base

Applicazione Morsetto Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Direzione di funzionamento Orizzontale
Profilo A L Maniglia a ripresa a L Con vite di fermo Materiale corpo principale EN 1.4308 Equiv.
Corpo principale, trattamento superficie Lucidatura elettrolitica Sezione di attacco, materiale Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) Sezione di attacco, trattamento superficie NA
Vite di regolazione distanza NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico