Leva di bloccaggio Plastic VR, VF

Leva di bloccaggio Plastic VR, VF
  • Sconto volumi elevati
Since the lever becomes free when it is lifted upwards and the serration inside the lever comes off, smooth tightening operation is possible by moving the lever to a position that is always easy to operate. Since the lever part is made from polyamide, the weight of the machine can be reduced.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VF-4-B
VF-4-O
VF-5-B
VF-5-O
VF-6-B
VF-6-O
VF-8-B
VF-8-O
VF-10-B
VF-10-O
VF-12-B
VF-12-O
VR-4X10-B
VR-4X10-O
VR-5X10-B
VR-5X10-O
VR-5X20-B
VR-5X20-O
VR-5X30-B
VR-5X30-O
VR-6X10-B
VR-6X10-O
VR-6X15-B
VR-6X15-O
VR-6X20-B
VR-6X20-O
VR-6X25-B
VR-6X25-O
VR-6X30-O
VR-8X15-B
VR-8X15-O
VR-8X20-B
VR-8X20-O
VR-8X25-B
VR-8X25-O
VR-8X30-B
VR-8X30-O
VR-8X40-B
VR-8X40-O
VR-10X20-B
VR-10X20-O
VR-10X30-B
VR-10X30-O
VR-10X40-B
VR-10X40-O
VR-10X50-B
VR-10X50-O
VR-12X30-B
VR-12X30-O
VR-12X40-B
VR-12X40-O
VR-12X50-B
VR-12X50-O
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Sezione di montaggio Raggio di rotazione R
(mm)
Diametro sezione di montaggio Lunghezza sezione di montaggio
(mm)
Max. Forza di serraggio
(N)
Ghiera Altezza h
(mm)

7.27 €

1 6 giorni [Maschiati] Filettatura femmina4249-B (Nero)26.5

7.27 €

1 6 giorni [Maschiati] Filettatura femmina4249-O (Arancione)26.5

7.27 €

1 6 giorni [Maschiati] Filettatura femmina4259-B (Nero)26.5

7.27 €

1 6 giorni [Maschiati] Filettatura femmina4259-O (Arancione)26.5

7.27 €

1 6 giorni [Maschiati] Filettatura femmina4269-B (Nero)26.5

5.54 €

1 Stesso giorno

Stock

[Maschiati] Filettatura femmina4269-O (Arancione)26.5

8.61 €

1 6 giorni [Maschiati] Filettatura femmina65812-B (Nero)36

10.03 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Maschiati] Filettatura femmina65812-O (Arancione)36

9.98 €

1 6 giorni [Maschiati] Filettatura femmina801017-B (Nero)46

9.98 €

1 6 giorni [Maschiati] Filettatura femmina801017-O (Arancione)46

11.31 €

1 6 giorni [Maschiati] Filettatura femmina801217-B (Nero)46

8.93 €

1 Stesso giorno

Stock

[Maschiati] Filettatura femmina801217-O (Arancione)46

7.38 €

1 6 giorni [Filettature] Filettatura maschio424101500B (Nero)26.5

7.38 €

1 6 giorni [Filettature] Filettatura maschio424101500O (Arancione)26.5

7.39 €

1 6 giorni [Filettature] Filettatura maschio425102700B (Nero)26.5

7.39 €

1 6 giorni [Filettature] Filettatura maschio425102700O (Arancione)26.5

7.41 €

1 6 giorni [Filettature] Filettatura maschio425202700B (Nero)26.5

7.41 €

1 6 giorni [Filettature] Filettatura maschio425202700O (Arancione)26.5

5.69 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Filettature] Filettatura maschio425302700B (Nero)26.5

7.42 €

1 6 giorni [Filettature] Filettatura maschio425302700O (Arancione)26.5

5.65 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Filettature] Filettatura maschio426103900B (Nero)26.5

7.41 €

1 6 giorni [Filettature] Filettatura maschio426103900O (Arancione)26.5

7.42 €

1 6 giorni [Filettature] Filettatura maschio426153900B (Nero)26.5

7.42 €

1 6 giorni [Filettature] Filettatura maschio426153900O (Arancione)26.5

7.44 €

1 6 giorni [Filettature] Filettatura maschio426203900B (Nero)26.5

7.44 €

1 6 giorni [Filettature] Filettatura maschio426203900O (Arancione)26.5

5.72 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Filettature] Filettatura maschio426253900B (Nero)26.5

7.45 €

1 6 giorni [Filettature] Filettatura maschio426253900O (Arancione)26.5

7.47 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio426303900O (Arancione)26.5

9.48 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio658157200B (Nero)36

9.48 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio658157200O (Arancione)36

9.52 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio658207200B (Nero)36

9.52 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio658207200O (Arancione)36

9.55 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio658257200B (Nero)36

9.55 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio658257200O (Arancione)36

9.59 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio658307200B (Nero)36

9.59 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio658307200O (Arancione)36

9.63 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio658407200B (Nero)36

9.63 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio658407200O (Arancione)36

12.04 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio80102011000B (Nero)46

12.04 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio80102011000O (Arancione)46

12.11 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio80103011000B (Nero)46

12.11 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio80103011000O (Arancione)46

12.18 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio80104011000B (Nero)46

12.18 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio80104011000O (Arancione)46

12.26 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio80105011000B (Nero)46

12.26 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio80105011000O (Arancione)46

13.38 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio80123016500B (Nero)46

13.38 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio80123016500O (Arancione)46

15.70 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio80124016500B (Nero)46

15.70 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio80124016500O (Arancione)46

15.94 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio80125016500B (Nero)46

15.94 €

1 7 giorni [Filettature] Filettatura maschio80125016500O (Arancione)46

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Morsetto Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Direzione di funzionamento Orizzontale
Profilo A L Maniglia a ripresa a L Con vite di fermo Materiale corpo principale Nylon, poliammide PA6 (Rinforzata con fibra di vetro)
Corpo principale, trattamento superficie NA Sezione di attacco, materiale EN 1.0715 Equiv. Sezione di attacco, trattamento superficie Cromatura trivalente
Vite di regolazione distanza NA Altezza(mm) Standard Angolo leva(rad) 20

Supporto tecnico