Maniglia fissa FLR, FLS

Maniglia fissa FLR, FLS
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Lever used for fixing the position. Type that can be used by directly attaching it to a round shaft or a square shaft.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FLR-6
FLR-8
FLR-10
FLR-12
FLR-16
FLS-5
FLS-6
FLS-8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Sezione di montaggio Raggio di rotazione R
(mm)
Diametro sezione di montaggio Lunghezza sezione di montaggio
(mm)
Altezza h
(mm)

8.54 €

1 Disponibile 7 giorni [Foro rotondo] Foro rotondo4061315

7.96 €

4.54 €

1 Stesso giorno

Stock

[Foro rotondo] Foro rotondo6581618

12.75 €

1 7 giorni [Foro rotondo] Foro rotondo80101824

16.14 €

1 Disponibile 7 giorni [Foro rotondo] Foro rotondo95122028

21.07 €

1 Disponibile 7 giorni [Foro rotondo] Foro rotondo110162633

9.87 €

1 Disponibile 6 giorni Foro quadrato4051315

11.94 €

1 34 giorni Foro quadrato6561618

11.20 €

5.94 €

1 Stesso giorno

Stock

Foro quadrato8081824

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Morsetto Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Direzione di funzionamento Orizzontale
Profilo A L Maniglia a ripresa a L Senza vite di fermo Materiale corpo principale Zinco pressofuso
Corpo principale, trattamento superficie Verniciatura elettrostatica a polvere (Color argento) Sezione di attacco, materiale Zinco pressofuso Sezione di attacco, trattamento superficie Verniciatura elettrostatica a polvere (Color argento)
Vite di regolazione distanza NA Altezza(mm) Standard Angolo leva(rad) 11

Supporto tecnico