Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CL-37 |
CL-45 |
CL-54 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Raggio di rotazione R (mm) | Diametro sezione di montaggio | Lunghezza sezione di montaggio (mm) | Altezza h (mm) | Angolo leva (rad) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.95 € | 1 | 6 giorni | 81 | 8 | 17 | 46 | 25 | ||
33.15 € | 1 | 6 giorni | 108 | 8 | 22 | 52 | 20 | ||
42.39 € | 1 | 6 giorni | 127 | 10 | 27 | 61 | 20 |
Loading...
Applicazione | Morsetto | Tipo, morsetto | Meccanismo di bloccaggio | Direzione di funzionamento | Orizzontale |
---|---|---|---|---|---|
Profilo | Profilo con manopola | Maniglia a ripresa a L | Senza vite di fermo | Profilo leva con manopola | Leva singola |
Sezione di montaggio | Foro rotondo | Materiale corpo principale | Nylon, poliammide PA6 (Rinforzata con fibra di vetro) | Corpo principale, trattamento superficie | NA |
Sezione di attacco, materiale | EN 1.0038 Equiv. | Sezione di attacco, trattamento superficie | Ossido nero | Materiale manopola | Resina fenolica nera |
Trattamento superficie manopola | NA | Vite di regolazione distanza | NA | Altezza(mm) | Standard |
Configura
Proprietà di base
Raggio di rotazione R(mm)
Diametro sezione di montaggio
Lunghezza sezione di montaggio(mm)
Altezza h(mm)
Angolo leva(rad)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali