Maniglia di bloccaggio in acciaio inossidabile L-sus

Maniglia di bloccaggio in acciaio inossidabile L-sus
Add SUM22 sheet material to obtain shape for obtaining torque power easily. In the center of the boss, there are standard products with 3 types of holes namely; center hole, reamer hole, and tap hole. Select according to use conditions based on the turning radius of 50/75/100.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
L-50-C-SUS
L-50-R-SUS
L-50-T-SUS
L-75-C-SUS
L-75-R-SUS
L-75-T-SUS
L-100-C-SUS
L-100-R-SUS
L-100-T-SUS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Sezione di montaggio Raggio di rotazione R
(mm)
Diametro sezione di montaggio Lunghezza sezione di montaggio
(mm)
Altezza h
(mm)

45.47 €

1 7 giorni [Foro rotondo] Foro rotondo (Centrale)505537.5

46.72 €

1 7 giorni [Foro rotondo] Foro rotondo (Calibrato)50101937.5

46.72 €

1 7 giorni [Maschiati] Filettatura femmina (Fori maschiati)50102037.5

58.96 €

1 7 giorni [Foro rotondo] Foro rotondo (Centrale)755645

62.31 €

1 7 giorni [Foro rotondo] Foro rotondo (Calibrato)75122245

62.31 €

1 7 giorni [Maschiati] Filettatura femmina (Fori maschiati)75122545

75.38 €

1 7 giorni [Foro rotondo] Foro rotondo (Centrale)10051052

81.28 €

1 7 giorni [Foro rotondo] Foro rotondo (Calibrato)100162552

81.28 €

1 7 giorni [Maschiati] Filettatura femmina (Fori maschiati)100163052

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Funzionamento Tipo, funzionamento NA Direzione di funzionamento Orizzontale
Profilo Profilo con manopola Maniglia a ripresa a L Senza vite di fermo Profilo leva con manopola Pomello
Materiale corpo principale Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) Corpo principale, trattamento superficie NA Sezione di attacco, materiale Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)
Sezione di attacco, trattamento superficie NA Materiale manopola Resina fenolica nera Trattamento superficie manopola NA
Vite di regolazione distanza NA Altezza(mm) Standard Angolo leva(rad) 20

Supporto tecnico