Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MH-25 |
MH-32 |
MH-40 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno maniglia (Ø) | Spessore maniglia (mm) | Diametro esterno sezione di montaggio (Ø) | Raggio di rotazione R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.46 € | 1 | 7 giorni | 50 | 16.5 | 20 | 25 | ||
46.86 € | 1 | 7 giorni | 64 | 18 | 22 | 32 | ||
53.47 € | 1 | 7 giorni | 80 | 20 | 24 | 40 |
Loading...
Tipo volantino | Manovelle girevoli | Sezione di attacco, lavorazione fori | Foro centrale | Maniglia | Senza (Senza vite di fermo) |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie impugnatura | Cromatura | Diametro foro rotondo(mm) | 5 | Lavorazione sedi viti di fermo | NA |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno maniglia(Ø)
Spessore maniglia(mm)
Diametro esterno sezione di montaggio(Ø)
Raggio di rotazione R
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali