Guida maniglia a disco Engineering Plastics EDH-F

Guida maniglia a disco Engineering Plastics EDH-F
A handwheel with an excellent design. The grip can be stored inside the handle when folded. The boss center includes machined holes. A center plate for concealing is included as standard.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EDH-100-F

Codice componente
EDH-100-F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

112.64 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo volantino Disco Diametro esterno maniglia(Ø) 102 Maniglia, materiale Resina di polipropilene nero opaco PP
Sezione di attacco, lavorazione fori Foro centrale Maniglia Disponibile Maniglia, tipo Tipo ripiegabile
Trattamento superficie impugnatura NA Materiale impugnatura Resina di polipropilene nero opaco PP Trattamento superficie impugnatura NA
Spessore maniglia(mm) 34 Diametro esterno sezione di montaggio(Ø) 30 Diametro foro rotondo(mm) 10
Lavorazione sedi viti di fermo NA Accessorio Impugnatura

Si trova sulla pagina di Guida maniglia a disco Engineering Plastics EDH-F, il codice articolo è il seguente: EDH-100-F.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EDH-100-F.

Supporto tecnico