Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TW-80 |
TW-100 |
TW-125 |
TW-160 |
TW-200 |
TW-250 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno maniglia (Ø) | Spessore maniglia (mm) | Diametro esterno sezione di montaggio (Ø) | Diametro foro rotondo (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.09 € 18.26 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 80 | 35 | 18 | 8 | ||
38.14 € | 1 | 6 giorni | 99 | 37 | 18 | 10 | ||
44.90 € | 1 | 6 giorni | 124 | 44 | 22 | 12 | ||
58.43 € | 1 | 6 giorni | 160 | 51 | 26 | 14 | ||
81.37 € | 1 | 6 giorni | 200 | 61 | 30 | 16 | ||
122.66 € | 1 | 6 giorni | 249 | 70 | 35 | 20 |
Loading...
Tipo volantino | Razza doppia | Maniglia, materiale | Resina di polipropilene nero opaco PP | Sezione di attacco, lavorazione fori | Foro centrale |
---|---|---|---|---|---|
Maniglia | Disponibile | Maniglia, tipo | Con rotazione | Trattamento superficie impugnatura | NA |
Materiale impugnatura | Resina di polipropilene nero opaco PP | Trattamento superficie impugnatura | NA | Lavorazione sedi viti di fermo | NA |
Accessorio | Impugnatura |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro esterno maniglia(Ø)
Spessore maniglia(mm)
Diametro esterno sezione di montaggio(Ø)
Diametro foro rotondo(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali