Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ASH-160
Tipo volantino | Tipo pieno | Diametro esterno maniglia(Ø) | 160 | Maniglia, materiale | Lega di alluminio fuso (JIS-AC2B) |
---|---|---|---|---|---|
Sezione di attacco, lavorazione fori | NA | Maniglia | Disponibile | Maniglia, tipo | Tipo ripiegabile |
Trattamento superficie impugnatura | Verniciatura argentata | Materiale impugnatura | Polipropilene nero | Trattamento superficie impugnatura | NA |
Spessore maniglia(mm) | 49 | Diametro esterno sezione di montaggio(Ø) | 40 | Accessorio | Impugnatura |
Si trova sulla pagina di Azionamento di sicurezza della maniglia in alluminio ASH, il codice articolo è il seguente: ASH-160.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ASH-160.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali