• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Azionamento della maniglia in alluminio compatto SAHN, SAH-N

Azionamento della maniglia in alluminio compatto SAHN, SAH-N

A small aluminum handwheel featuring a beautiful aesthetic. Types with a center hole, reamer-hole, or tapped hole on the boss center are available. Select from handles with outer diameters of ø50, ø65 and ø80.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SAH-50-C-N
SAH-50-R-N
SAH-65-C-N
SAH-65-R-N
SAH-80-C-N
SAH-80-R-N
SAHN-50-C
SAHN-50-R
SAHN-65-C
SAHN-65-R
SAHN-80-C
SAHN-80-R
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro esterno maniglia
(Ø)
Sezione di attacco, lavorazione fori Maniglia Spessore maniglia
(mm)
Diametro esterno sezione di montaggio
(Ø)
Diametro foro rotondo
(Ø)
Accessorio Impugnatura consigliata

18.24 €

5 giorni 50Foro centraleSenza (Con vite di fermo)28225NARG-28, MRG-6-13

19.21 €

5 giorni 50[Foro rotondo (Finitura alesatore)] Foro calibratoSenza (Con vite di fermo)282210NARG-28, MRG-6-13

24.91 €

5 giorni 65Foro centraleSenza (Con vite di fermo)32275NARG-28, MRG-6-14

26.20 €

5 giorni 65[Foro rotondo (Finitura alesatore)] Foro calibratoSenza (Con vite di fermo)322712NARG-28, MRG-6-14

38.82 €

5 giorni 80Foro centraleSenza (Con vite di fermo)40356NARG-40, MRG-6-16

40.24 €

5 giorni 80[Foro rotondo (Finitura alesatore)] Foro calibratoSenza (Con vite di fermo)403516NARG-40, MRG-6-16

17.31 €

4 giorni 50Foro centraleSenza (Senza vite di fermo)28225--

18.28 €

4 giorni 50[Foro rotondo (Finitura alesatore)] Foro calibratoSenza (Senza vite di fermo)282210--

25.07 €

3 giorni 65Foro centraleSenza (Senza vite di fermo)32275--

25.27 €

4 giorni 65[Foro rotondo (Finitura alesatore)] Foro calibratoSenza (Senza vite di fermo)322712--

37.78 €

5 giorni 80Foro centraleSenza (Senza vite di fermo)40356--

39.20 €

5 giorni 80[Foro rotondo (Finitura alesatore)] Foro calibratoSenza (Senza vite di fermo)403516--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo volantino Tipo zigrinato Maniglia, materiale Alluminio 56SB-H34 Trattamento superficie impugnatura Verniciatura alluminio anodizzato nero
Lavorazione sedi viti di fermo NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico