Codice articolo del costruttore: K-80-N
Marca: KONISHI MFG
Prezzo: 21.40 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K-80-N
Tipo volantino | Morning Glory | Diametro esterno maniglia(Ø) | 80 | Maniglia, materiale | Ghisa (EN-JL 1030 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Sezione di attacco, lavorazione fori | NA | Maniglia | Senza (Con vite di fermo) | Trattamento superficie impugnatura | Cromatura |
Spessore maniglia(mm) | 35 | Diametro esterno sezione di montaggio(Ø) | 23 | Accessorio | NA |
Impugnatura consigliata | ER-6 |
Si trova sulla pagina di Volantino con razze quadrate KN, K- N, il codice articolo è il seguente: K-80-N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K-80-N.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali