Manovella acciaio inox CHS-N

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CHS-63-8-N
CHS-63-10-N
CHS-63-N
CHS-80-10-N
CHS-80-12-N
CHS-80-N
CHS-100-12-N
CHS-100-14-N
CHS-100-N
CHS-125-14-N
CHS-125-17-N
CHS-125-N
CHS-160-17-N
CHS-160-N
CHS-200-22-N
CHS-200-N
CHS-250-22-N
CHS-250-N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Sezione di attacco, lavorazione fori Spessore maniglia
(mm)
Diametro esterno sezione di montaggio
(Ø)
Diametro foro quadrato K
(mm)
Lavorazione sedi viti di fermo Raggio di rotazione R Impugnatura consigliata

51.07 €

1 8 giorni Foro quadrato (Passante)29208NA63SSG-6, SSR-6

51.07 €

1 8 giorni Foro quadrato (Passante)292010NA63SSG-6, SSR-6

22.25 €

1 8 giorni NA2920--63SSG-6, SSR-6

55.71 €

1 8 giorni Foro quadrato (Passante)342310NA80SSG-8, SSR-8

55.71 €

1 Disponibile 8 giorni Foro quadrato (Passante)342312NA80SSG-8, SSR-8

29.60 €

1 Disponibile 8 giorni NA3423--80SSG-8, SSR-8

83.86 €

1 8 giorni Foro quadrato (Passante)382512NA100SSG-8, SSR-8

83.86 €

1 8 giorni Foro quadrato (Passante)382514NA100SSG-8, SSR-8

41.49 €

1 Disponibile 8 giorni NA3825--100SSG-8, SSR-8

123.30 €

1 8 giorni Foro quadrato (Passante)453014NA125SSG-10, SSR-10

123.30 €

1 8 giorni Foro quadrato (Passante)453017NA125SSG-10, SSR-10

56.89 €

1 8 giorni NA4530--125SSG-10, SSR-10

106.47 €

1 8 giorni Foro quadrato (Passante)503317NA160SSG-10, SSR-10

84.97 €

1 8 giorni NA5033--160SSG-10, SSR-10

134.20 €

1 8 giorni Foro quadrato (Passante)573822NA200SSG-12, SSR-12

117.07 €

1 8 giorni NA5738--200SSG-12, SSR-12

151.10 €

1 8 giorni Foro quadrato (Passante)634222NA250SSG-12, SSR-12

102.94 €

1 8 giorni NA6342--250SSG-12, SSR-12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo volantino Manovelle girevoli Maniglia, materiale Acciaio inox (EN 1.4308 Equiv.) Maniglia Senza (Con vite di fermo)
Trattamento superficie impugnatura Lucidatura elettrolitica Accessorio NA

Supporto tecnico